カタログ
サポート・システム — ツイン・ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート
Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 製品を見る |
304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 製品を見る |
304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | 製品を見る |
304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 製品を見る |
304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 製品を見る |
304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。