text.skipToContent text.skipToNavigation
outils de sertissage à têtes multiples (mhsu)

Unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok®

Les unités de sertissage multitêtes (MHSU) Swagelok® simplifient le présertissage des bagues sur les tubes, garantissant ainsi des raccordements fiables. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les délais d’assemblage ainsi que les erreurs de manipulation. Les unités MHSU s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.

Se faire aider pour choisir une MHSU

Les unités de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok® sont conçues pour simplifier le processus de présertissage, garantissant ainsi des raccordements fiables et performants. Les MHSU réduisent les délais d’assemblage et d’installation des raccords en présertissant les bagues sur les tubes. Un dispositif de marquage du tube permet de s’assurer que le celui-ci a été correctement enfoncé dans l’outil, améliorant ainsi la précision et la régularité du résultat. La MHSU est disponible en deux tailles, avec un outillage pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1/2 po à 1 po et 12 mm à 25 mm, et pour les tubes et adaptateurs de diamètre 1 po à 2 po et 25 mm à 50 mm. Particulièrement utiles lorsqu’il faut monter un grand nombre de raccords, elles réduisent les erreurs de manipulation et s’adaptent à des tubes de différents diamètres sans outillage supplémentaire, ce qui les rend polyvalentes et faciles à utiliser.

Catalogue des unités de sertissage multitêtes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
L’importance d’une bonne préparation des tubes pour éviter les fuites dans un système

L’efficacité d’un raccord pour tube dépend de nombreux critères, mais l’un des plus importants est le soin apporté à la préparation des tubes avant le montage. Découvrez comment éviter des fuites coûteuses ou dangereuses en utilisant des tubes non endommagés qui ont été coupés et ébavurés correctement.

Green Alternative Systems 게이지
사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.

Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T

핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 모습
Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법

수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.