text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible Rohre

Flexible Rohre von Swagelok®

In Anwendungen, in denen Transparenz, chemische Kompatibilität und/oder Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen oder geringe Drücke gefragt sind, ermöglichen die flexiblen Rohre von Swagelok einen sicheren und zuverlässigen Fluidtransport.

Flexible Rohre ansehen

Die chemikalienbeständigen und aus PFA gefertigten flexiblen Rohre sind für die Verwendung mit Swagelok-Rohrverschraubungen aus PFA und Swagelok-Rohrverschraubungen aus Metall für Niederdruckanwendungen (bis zu 18,9 bar (275 psig)) ausgelegt. Dank des durchsichtigen Materials sind die Systemfluide sichtbar, während die glatte Innenwand für Durchflusskontrolle und Spülbarkeit sorgt.

Die weichen, flexiblen und durchsichtigen Vinylschläuche der Serie LT von Swagelok, die aus versatzfreiem Polyvinyl-Chlormaterial (PVC) hergestellt sind, eignen sich für eine Vielzahl von Laborchemikalien und Anwendungen, bei denen Systemtransparenz eine wichtige Rolle spielt (bis zu 2,7 bar (40 psig)). Dickwandige Schläuche sind in den Größen 1/4 und 3/8 Zoll für Anwendungen unter Vakuumeinsatz erhältlich. Schläuche der Serie LT können mit Swagelok-Rohrverschraubungen und Stützhülsen verwendet werden. Endanschlüsse der Serie HC und Meterware ermöglichen eine einfache Montage von weichen Kunststoff- oder Gummischläuchen.

Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl flexibler Rohre?

Lassen Sie sich von lokalen Experten beraten

Flexible Tubing Categories

End Connections

End Connections

Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.

Vinyl Tubing, LT Series

Vinyl Tubing, LT Series

Прозрачные виниловые гибкие трубки общего назначения подходят для тех случаях, когда требуется прозрачность системы, и доступны в размерах от 1/8 до 1/2 дюйма.

Гибкие трубки PFA

Гибкие трубки PFA

Химически стойкие, полупрозрачные гибкие трубки из перфторалкокси (PFA) обычно используются там, где требуется максимальная химическая совместимость.

Металлические трубки серий FZ и FN

Металлические трубки серий FZ и FN

Подробнее о вариантах металлических трубок для применения в высокотемпературных вакуумных системах и системах низкого давления, где проницаемость нежелательна.

Schläuche und flexible Rohre—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Schlauchmanagement von Swagelok

Schlauchberatung von Swagelok®

Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.

Erfahren Sie mehr zum Thema Schlauchmanagement

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.