Калибровочные и переключающие модули Swagelok®
Калибровочные и переключающие модули представляют собой легко конфигурируемые предварительно смонтированные подсистемы, состоящие из компонентов модульной платформы. Они осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа и дают пользователю возможность выбрать до 10 проб, и два калибровочных потока с помощью системы переключения потоков Swagelok.
Поговорить со специалистомКалибровочный и переключающий модуль Swagelok (CSM) обеспечивает дискретное переключение между несколькими технологическими пробами и режимами и выбирает технологические потоки для анализа. Модуль CSM готовит пробы для ввода в анализатор при надлежащем давлении, температуре, расходе и уровне фильтрации. Встроенный контур потока обеспечивает одинаковое время доставки в анализатор для всех потоков и исключает тупики или возможность перекрестного загрязнения потоков.
Модуль CSM создан на базе модульной платформы компании Swagelok с использованием клапанов переключения потока (SSV), что позволяет пользователю выбрать необходимую конфигурацию. Стандартная модель вмещает до 10 технологических и двух калибровочных флюидов (в жидкой или газовой форме). Основной функцией модуля CSM является обработка и выбор технологических потоков или выбор калибровочного потока для анализа. Система отбирает среду для анализа в ответ на сигнал давления воздуха от внешнего источника, обычно анализатора. Сигнал открывает один из клапанных модулей SSV двойного отсечения со сбросом в соответствии с потоком, содержащим среду для анализа.
Модуль CSM компании Swagelok предлагает несколько дополнительных преимуществ, в том числе:
- многообразие конфигураций подготовки проб для удовлетворения требований различных систем
- возможность ручной калибровки, позволяющая оператору калибровать анализатор в любое время
- цветовая идентификация потоков—входные отверстия для технологических потоков всегда синего цвета, для калибровочных потоков—оранжевого, обходные линии—зеленого, а выходное отверстие—белого цвета
- вентилируемый воздушный зазор, предотвращающий опасную вероятность смешивания воздуха под давлением со средой системы под давлением
- модульная конструкция, облегчающая техобслуживание
- возможность обхода, допускающая высокий расход—и последующее уменьшенное время отбора проб—в модуле CSM
Каталоги калибровочных и переключающих модулей
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Custom Solutions: Hersteller für Glasfaserproduktionssysteme erhöht seine Effizienz
Bereits seit den 1980er-Jahren setzt Rosendahl Nextrom auf die Zusammenarbeit mit Swagelok, um sich geschäftlich weiterzuentwickeln. Erfahren Sie mehr über die Lösungen, mit denen es der Firma gelungen ist, der Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein und sich als Marktführer zu behaupten.
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen
Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.