Модули полевой станции Swagelok®
Модули полевой станции Swagelok представляют собой устройства для понижения давления, которые готовят газовую пробу в точке отбора, понижая давление газа до его доставки в анализатор с целью обеспечения более быстрого отклика анализатора, меньшей конденсации и более безопасных сред.
Написать консультантуМодуль полевой станции (FSM) Swagelok® доставляет подготовленный технологический газ с пониженным давлением в анализатор. Подготовка газовой пробы в точке отбора и ее доставка при низком давлении приводят к ускоренному отклику анализатора, меньшему уровню конденсации и снижению воздействия на окружающую среду. Модуль FSM монтируется на технологические патрубки и легко настраивается согласно технологическим условиям.
Более быстрый отклик анализатора
В линии высокого давления с последующим контролем расхода молекулы газа расположены более плотно, что обуславливает меньшую скорость потока и более продолжительное время продувки. Уменьшение давления газовой пробы означает снижение числа молекул в транспортной линии и компонентах подготовки проб. Поэтому систему легче промывать, и анализатор может быстрее реагировать на изменения в техпроцессе. Обычно модуль FSM используется, когда давление технологической среды составляет 3 бара (43,5 psig) или выше.
Меньший уровень конденсации
Чтобы избежать конденсации в газовых пробах, модуль FSM уменьшает парциальное давление каждого газа смеси в пробе. Одним из способов уменьшения парциального давления каждого газа является снижение общего давления в системе (парциальное давление каждого газа уменьшается пропорционально изменению общего давления). Применение модуля FSM существенно снижает вероятность образования конденсата в транспортной линии проб.
Улучшение безопасности
Коэффициент объемного расширения прямо пропорционален уменьшению абсолютного давления. В системах высокого давления без модулей полевой станции расширение может быть настолько высоким, что способно привести к взрыву. Установка модуля FSM в точке отбора технологических проб означает, что действую высокого давления подвергается меньшая часть пробоотборной системы, что повышает уровень защиты окружающей среды.
Каталоги модулей полевой станции
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles

Заказное производство для всех отраслей
Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.
Получить необходимую поддержкуРесурсы Swagelok специально для вас

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.