text.skipToContent text.skipToNavigation
Collecteurs de distribution de fluide

Collecteurs de distribution de fluide Swagelok®

Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des ensembles de tuyauterie entièrement documentés qui peuvent servir de manifolds de distribution ou de collecte. Ils fournissent un passage d’écoulement tout en permettant de multiples sorties pour les applications gaz et liquides.

Demander un complément d’information

Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok (CDF) sont utilisés comme manifold polyvalent dans une variété d’applications gaz et liquides, offrant un passage d’écoulement avec plusieurs sorties, similaire à un grand raccord de dérivation. Avec une entrée à une extrémité, un drain à l’autre extrémité et plusieurs sorties de chaque côté, le CDF utilise des composants Swagelok® pour une fiabilité accrue. Les CDF Swagelok peuvent être utilisés comme manifolds de distribution ou de collecte et sont disponibles en dimensions de 1 et 2 po.

Un corps de manifold extrudé présente des côtés carrés qui se montent solidement et empêchent la torsion. Les dérivations standard offrent une flexibilité, car des prises supplémentaires peuvent être ajoutées au collecteur sans soudure. De plus, comme le CDF peut être commandé avec deux à seize prises de dérivation avec ou sans vannes, les utilisateurs peuvent ajouter des orifices selon leurs besoins. Vous pouvez choisir parmi une variété de vannes et de raccords d’extrémité de haute qualité, tous fabriqués par Swagelok pour créer des manifolds à utiliser à des pressions de service allant jusqu’à 206 bar (3000 psig). Des supports de montage positionnables par l'installateur.

Catalogues des collecteurs de distribution de fluide

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Services de conception et d’assemblage Swagelok

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité

Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.

Trouvez l’aide dont vous avez besoin

Des ressources préparées pour vous par Swagelok

Tableau d’instrumentation analytique avec vannes et manomètres Swagelok
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique

Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Rosendahl Nextrom et Swagelok collaborent pour maximiser l’efficacité opérationnelle
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure

Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Étude de cas : Charbonneau Industries améliore sa production avec des ensembles de systèmes fluides sur mesure Swagelok
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure

Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.