Swagelok® Lecksuchflüssigkeiten, Schmier- und Dichtmittel
Wir bieten eine Vielzahl an Produkten, um es Ihnen zu erleichtern, Leckagen zu finden und zu eliminieren, oder sie gänzlich zu vermeiden, bevor sie sich auf die Leistung Ihres Fluidsystems auswirken. Unsere Lecksuchflüssigkeiten zeigen Ihnen, welche Systemverbindungen Undichtigkeiten aufweisen, und unsere Rohrgewindedichtmittel, unser PTFE-Band und Gewindeschmiermittel können Leckagen bei der Montage verhindern. Überlegen Sie sich, wie Sie Ihre Betriebskosten und die erforderliche Montagezeit mit diesen bewährten Swagelok-Produkten reduzieren können.
Lecksuchmittel, Schmier- und Dichtmittel—Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Lecksuche in Druckgassystemen
Erhalten Sie Unterstützung bei der Identifizierung und Quantifizierung von Druckgaslecks , damit Sie die größten Probleme so priorisieren können, dass diese basierend auf ihrem Potenzial für Emissionsreduzierung, Sicherheit, Kosten und Produktivitätsverbesserungen bearbeitet werden.
Erfahren Sie mehr über die Lecksuche in DruckgassystemenSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
Lacksuche-Fallstudie
Swagelok Fluidsystemexperten mit gründlicher technischer und Anwendungsexpertise helfen Kunden dabei, Leckagen in ihren Fluidsystemen zu finden, darauf einzugehen und diese zu verhindern. Lernen Sie mehr über die Erfolge dieser Kunden.
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage
Wenn es um die Aufrechterhaltung der Sicherheit und der Erträge des Unternehmens geht, kann das kleinste Leck ein Problem darstellen. Verstehen Sie, wie und warum Lecks entstehen, wie deren Ort festgestellt und diese getestet werden können und wie schlussendlich eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Betrieb zu untersuchen und zu reduzieren.
Wie Sie häufig vorkommende Systemleckagen in der Reifenproduktion vermeiden können
Reifenhersteller können an Leckagen in Prozessrohren gewöhnt sein, aber Systemleckagen können Sicherheitsgefahren darstellen und den Gewinn reduzieren. Erfahren sie, wie Sie häufig vorkommende Leckagequellen in einem Werk erkennen und beheben können.
Wie Sie Systemleckagen vermeiden können: Die wichtige Rolle der richtigen Rohrvorbereitung
Eine erfolgreiche Rohrverschraubungs-Montage hängt von vielen Kriterien ab, aber die wichtigste Rolle spielt die richtige Rohrvorbereitung vor der Montage. Erfahren Sie, wie Sie teure oder gefährliche Leckagen vermeiden können, indem Sie beschädigte, nicht entgratete oder falsch geschnittene Rohre vermeiden.
Lecksuch-, Schmier- und Dichtmittel
Fluidsystemleckagen können aus mehreren Gründen problematisch sein. In einigen Fällen können Sie erhöhte Betriebskosten erzeugen, weil Strom vergeudet wird, Produkt verlorengeht oder die Prozesseffizienz abnimmt. In anderen Fällen können Leckagen nicht nur teuer sein, aber Schaden auslösen, weil Arbeitnehmer gefährlichen Fluiden ausgesetzt werden oder gefährliche Situationen entstehen können. Daher ist es wichtig, Produkte verfügbar zu haben, die Leckagen in Ihren Systemen finden oder diese verhindern.
Swagelok bietet Lecksuchflüssigkeiten, Schmiermittel und Gewindedichtmittel, um Ihnen bei der Lecksuche zu helfen und Leckagen zu vermeiden.
- Um eine Leckage in Ihrem Fluidsystem zu finden, tragen Sie die Swagelok Snoop® Lecksuchflüssigkeit auf die Verbindungsanschlüsse auf und achten auf Bläschen, die auf eine leckage hinweisen.
- Um Leckagen an Rohrverbindungen zu vermeiden, sollten Sie das anaerobe Swagelok Swak® Rohrgewindedichtmittel oder Swagelok PTFE-Band verwenden
- Um Gewindeverbindungen einfacher und sicherer zu machen, sollten Sie die Swagelok Goop® Gewindeschmiermittel verwenden