|
Vinyl Tubing, 1/2 in. ID, 5/8 in. OD
Réf. pièce : LT-8-10
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
LT Series Vinyl TubingSoft, flexible, and clear, Swagelok vinyl tubing handles a wide variety of laboratory chemicals and applications where system transparency is desired. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Vinyl Tubing, 1/2 in. ID, 5/8 in. OD
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
LT Series Vinyl Tubing
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Spécifications
LT-8-10 — Vinyl Tubing, 1/2 in. ID, 5/8 in. OD
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | Vinyl |
| Tube ID | 1/2 in. |
| Tube OD | 5/8 in. |
| eClass (4.1) | 37110209 |
| eClass (5.1.4) | 37110290 |
| eClass (6.0) | 27140912 |
| eClass (6.1) | 37110290 |
| eClass (10.1) | 37110290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141813 |
| UNSPSC (10.0) | 31231300 |
| UNSPSC (11.0501) | 31231300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40180000 |
| UNSPSC (15.1) | 40180000 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2-4 | Vinyl | - | - | - | - | Afficher le produit |
| LT-3-5 | Vinyl | - | - | - | - | Afficher le produit |
| LT-4-10V | Vinyl | - | - | - | - | Afficher le produit |
| LT-4-6 | Vinyl | - | - | - | - | Afficher le produit |
| LT-6-8 | Vinyl | - | - | - | - | Afficher le produit |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
