Tubo Flexible Swagelok®
El tubo flexible Swagelok permite la transferencia segura y fiable de fluidos en aplicaciones que requieren transparencia, compatibilidad química y/o resistencia frente a altas temperaturas o bajas presiones.
Vea Tubo FlexibleEl tubo flexible de PFA químicamente resistente está diseñado para ser utilizado tanto con los racores Swagelok de PFA como con los racores metálicos Swagelok en aplicaciones de baja presión (hasta 18,9 bar (275 psig)). La transparencia del tubo permite la visibilidad del fluido del sistema, mientras que la pared interior lisa ofrece control del caudal y capacidad de drenaje.
El tubo de vinilo Swagelok serie LT, suave, flexible y transparente, fabricado en cloruro de polivinilo (PVC) de ánima lisa, es apto para una amplia variedad de productos químicos de laboratorio y aplicaciones donde se desea transparencia del sistema (hasta 2,7 bar (40 psig)). Hay disponible tubo de pared gruesa en tamaños de 1/4 y 3/8 pulg. para servicio de vacío. El tubo serie LT se puede utilizar con racores Swagelok usando manguitos metálicos de refuerzo interior. Y para instalación en campo de tubo blando de plástico o de goma también hay disponibles conexiones finales serie HC y bobinas de tubo.
¿Necesita ayuda para elegir el tubo flexible?
Flexible Tubing Categories

End Connections
Swagelok® end connections for flexible tubing come in sizes ranging from 1/8 to 1 in. and allow for easy installation.

Metal Tubing, FZ and FN Series
Explore metal tubing options designed to meet the needs of high-temperature vacuum or low-pressure applications where permeation is undesirable.

PFA Flexible Tubing
Chemically resistant, translucent PFA flexible tubing is commonly used where chemical compatibility is desired.

Vinyl Tubing, LT Series
General purpose, clear vinyl flexible tubing is good for applications where system transparency is desired and is available in sizes from 1/8 to 1/2 in.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。