|
O-Ring, 70 Durometer, Fluorkautschuk-FPM, Kenngröße 120
Art.-Nr.: VT-7-OR-120
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
O-RingeErzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
O-Ring, 70 Durometer, Fluorkautschuk-FPM, Kenngröße 120
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
O-Ringe
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Technische Daten
VT-7-OR-120 — O-Ring, 70 Durometer, Fluorkautschuk-FPM, Kenngröße 120
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Fluorkautschuk FPM |
| Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | O-Ring Kenngröße 120 |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 23070601 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 23071601 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31181506 |
| UNSPSC (10.0) | 31181506 |
| UNSPSC (11.0501) | 31181506 |
| UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
| UNSPSC (15.1) | 31401700 |
| UNSPSC (17.1001) | 31401503 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0-OR-010 | PTFE | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| T-0-OR-111 | PTFE | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-001-1/2 | Fluorocarbon FKM | 1/16 in. | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-006 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 006 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-010 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 010 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-012 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 012 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-014 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 014 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-111 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 111 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-116 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 116 | - | - | - | Produkt anzeigen |
| VT-7-OR-215 | Fluorocarbon FKM | Uniform O-Ring Size 215 | - | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
