text.skipToContent text.skipToNavigation
bench top tube benders

Swagelok® Bench Top Tube Benders

Swagelok bench top tube benders offer rugged, lightweight construction for easy, consistent tube bends, expediting installation while helping you adhere to high quality standards.

Learn More About Bench Top Tube Benders

Swagelok® bench top tube benders help you easily produce bent tubing in a variety of configurations. They feature rugged aluminum construction for durability and are CE compliant. Bench top benders offer a bend range of 1 to 180° for tubing with outer diameters from 1/4 to 1 1/4 in. (6 to 30 mm) and wall thicknesses from 0.028 to 0.120 in. (0.8 to 3.0 mm), accommodating various configurations. The benders come with a grease gun for convenient operation and a metal carrying case for easy storage and transport.

Available in manual and electric models, the manual version of the Swagelok bench top tube bender can be operated with a 1/2 in. drill motor using an optional torque clutch and support arm. Steel bend shoes are required for specific tubing sizes and materials, ensuring precise and reliable bends.

Specifications

Dimensions—Tube Bender in Case 14 1/2 in. (37 cm) high, 21 in. (53 cm) wide, 11 in. (28 cm) deep
Weight—Tube Bender in Case, Excluding Tools Manual model: 75 lbs. (34 kg)
Electric model: 79 lbs. (36 kg)
Power Requirements (Electric Model) MS-BTB-1: 110 V (ac), 50/60 Hz; maximum current—10 A
MS-BTB-2: 230 V (ac), 50/60 Hz; maximum current—5 A

Learn how to use the Swagelok bench top tube bender in our advanced tube bending course.

Check Out the Training

Bench Top Tube Bender Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Стендовый трубогиб Swagelok

Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Посмотрите на трубогиб в действии

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем

Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Манометр Green Alternative Systems
Реализованный проект: Swagelok помогает компании Green Alternative Systems снизить трудозатраты благодаря решениям для гибки трубок

Swagelok помогает компании Green Alternative Systems (GAS) найти способы уменьшить трудозатраты на 224 000 долларов США в год и на 75 % сократить время—производства. Узнайте больше о результатах данного сотрудничества.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.