Collecteurs de distribution de fluide Swagelok®
Les collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des composants courants utilisés dans diverses applications acheminant des liquides ou des gaz. Ils offrent un passage d’écoulement tout en permettant de multiples sorties, agissant en cela comme une sorte de gros raccord à embranchements.
Nous contacter pour un complément d’informationLes collecteurs de distribution de fluide Swagelok sont des assemblages qui peuvent servir de manifolds de distribution ou de collecte. Doté d’une entrée à une extrémité, d’une évacuation à l’autre extrémité et plusieurs sorties latérales, le CDF est constitué de composants Swagelok pour une fiabilité accrue. Les diamètres disponibles sont 1 et 2 po.
Un corps de manifold extrudé de forme hexagonale permet un montage solide et empêche la torsion. Les emplacements standard des embranchements offrent une certaine flexibilité, dans la mesure où des sorties supplémentaires peuvent être ajoutées au CDF sans soudure. De plus, comme le CDF peut être commandé avec deux à seize branches de sortie avec ou sans vannes, les utilisateurs peuvent ajouter des orifices selon leurs besoins. Vous pouvez choisir parmi toute une gamme de vannes et de raccords d’extrémité de haute qualité fabriqués par Swagelok pour créer des manifolds à utiliser avec des pressions de service allant jusqu’à 206 bar (3000 psig). Des supports de montage positionnables par l’installateur.
En savoir plus sur les services d’assemblage de systèmes fluides Swagelok
Fluid Distribution Headers Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
Custom Fabrication for All Industries
Learn how Swagelok-trained specialists can save you time and improve your fluid system performance by designing and assembling systems for you.
Find the Support You NeedSwagelok Resources Curated for You
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System
Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability
Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.
Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.
Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.