text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Nut for 22 mm Swagelok Tube Fitting

부품 번호: SS-22M2-1

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 22mm
연결구 1 종류 Female Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
암나사 너트

암나사 너트는 튜브 피팅에 확실하고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

경고: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

316 Stainless Steel Nut for 22 mm Swagelok Tube Fitting

부품 번호: SS-22M2-1
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

암나사 너트
암나사 너트는 튜브 피팅에 확실하고 누설 없는 연결을 제공하므로, 핵심 유체 시스템에서 밀폐 무결성을 유지하는 데 이상적입니다.

사양

SS-22M2-1 — 316 Stainless Steel Nut for 22 mm Swagelok Tube Fitting

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 22mm
연결구 1 종류 Female Swagelok® 튜브 피팅
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 23110700
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 27121706
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 27121706
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-602-1 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
825-402-1 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-102-1 Brass 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-202-1 Brass 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-402-1 Brass 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-602-1 Brass 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
B-6M2-1 Brass 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-202-1 Alloy C-276 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-402-1 Alloy C-276 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-602-1 Alloy C-276 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
HC-812-1 Alloy C-276 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
NY-602-1 Nylon 3/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
S-1212-1 Carbon Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
S-1612-1 Carbon Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1012-1 316 Stainless Steel 5/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-102-1 316 Stainless Steel 1/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-10M2-1 316 Stainless Steel 10 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1212-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-12M2-1 316 Stainless Steel 12 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1412-1 316 Stainless Steel 7/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-14M2-1 316 Stainless Steel 14 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-15M2-1 316 Stainless Steel 15 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-1612-1 316 Stainless Steel 1 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-16M2-1 316 Stainless Steel 16 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-18M2-1 316 Stainless Steel 18 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2002-1 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-202-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-20M2-1 316 Stainless Steel 20 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2402-1 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-25M2-1 316 Stainless Steel 25 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-2M2-1 316 Stainless Steel 2 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-302-1 316 Stainless Steel 3/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3202-1 316 Stainless Steel 2 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-3M2-1 316 Stainless Steel 3 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-4M2-1 316 Stainless Steel 4 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-502-1 316 Stainless Steel 5/16 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M2-1 316 Stainless Steel 6 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M2-1 316 Stainless Steel 8 mm Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
T-402-1 PTFE 1/4 in. Female Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.