text.skipToContent text.skipToNavigation

Ручной трубогиб, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма, радиус изгиба 15/16 дюйма

Код изделия: MS-HTB-5

Технические характеристики

Атрибут Значение
Радиус изгиба Радиус изгиба 15/16 дюйма
Наруж. диам. трубки 5/16 дюйма
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21044002
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 40183101
Ручной трубогиб

Сделайте изгиб трубок эффективным и прокладывайте их там, где необходимо, с помощью ручных трубогибов Swagelok.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Ручной трубогиб, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма, радиус изгиба 15/16 дюйма

Код изделия: MS-HTB-5
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Ручной трубогиб
Сделайте изгиб трубок эффективным и прокладывайте их там, где необходимо, с помощью ручных трубогибов Swagelok.

Технические характеристики

MS-HTB-5 — Ручной трубогиб, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма, радиус изгиба 15/16 дюйма

Атрибут Значение
Радиус изгиба Радиус изгиба 15/16 дюйма
Наруж. диам. трубки 5/16 дюйма
eClass (4.1) 21041603
eClass (5.1.4) 21049890
eClass (6.0) 21044002
eClass (6.1) 21040100
eClass (10.1) 21040100
UNSPSC (4.03) 23171703
UNSPSC (10.0) 27112501
UNSPSC (11.0501) 27112501
UNSPSC (13.0601) 27112501
UNSPSC (15.1) 27112501
UNSPSC (17.1001) 40183101
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Длина
Радиус изгиба
MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-2 - 1/8 in. - 9/16 in. Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-4T - 1/4 in. - 9/16 in. Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius Просмотр изделия
MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.