text.skipToContent text.skipToNavigation
PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

Swagelok® PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)、Sシリーズ

非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。

資料を請求する

非常に柔軟性の高いPTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ、シリコーン製カバー付き) Sシリーズは、304ステンレス鋼製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。シリコーン製カバーは、表面が滑らかで非汚染性のためクリーニングが容易で、システム流体が使用限度温度まで達しても断熱が可能です。柔軟性および耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。

1/8~1 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~24.1 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。特許申請中の処理技術によりコアに繊維製ブレードを接着し、コアのつぶれを防止します。静電気の帯電防止を必要とする用途向けのカーボン・ブラック含浸PTFE コアもございます(オプション)。また、ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。

PTFE ホース Sシリーズのアセンブリーには、水を用いて30 秒間の圧力テストを室温にて全品に行い、漏れのないことを確認しています。テストは6.9 MPa、またはエンド・コネクションの最高使用圧力が6.9 MPa より低い場合は1.55 MPa の圧力で行っています。

仕様

材質 コア:PTFE
補強材:304ステンレス鋼製ブレード
エンド・コネクション:316ステンレス鋼
ホース径(呼び径)サイズ 1/8~1 インチ
使用圧力範囲 真空~24.1 MPa
使用温度範囲 –53 to 230°C
エンド・コネクション Swagelokチューブ継手;Swagelokチューブ・アダプター;NPTめねじ、37°めすJIC(AN)ユニオン付き;NPTおねじ、37°おすJIC(AN)ユニオン付き;サニタリー用クイック・クランプ;サニタリー用クイック・クランプ90° エルボー;サニタリー用クイック・クランプ45° エルボー;チューブ突き合わせ溶接;SAE 37° (JIC)めすスウィベル;めすカム&グルーブ;おすカム&グルーブ;チューブ短管(固溶化熱処理);めすVCO® Oリング式面シール継手;めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手;サニタリー・クランプ継手 TSシリーズ;ISO管用テーパーおねじ(ISO 7);ISO管用平行おねじ、60° おすコーン付き(ISO 228);ISO管用テーパーめねじ(ISO 7);ISO管用平行めねじ(ISO 228);めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、30° コーン付き;めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、60° コーン付き;JIS(A)/ISO 2852 タイプ・サニタリー用;ISO-KF真空用フランジ;サニタリー用 DIN 11864-3シリーズA、Form A、溝付きクランプ・フェルール;めすDIN 11851(ナット付き);ASMEクラス150ラップ・ジョイント・フランジ;JIS 10K ラップ・ジョイント・フランジ;DIN PN10ラップ・ジョイント・フランジ;サニタリー用おすIライン;サニタリー用めすIライン;サニタリー用(DIN 32676);サニタリー用(ISO 2852)

ホース/フレキシブル・チューブ・カタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。

スウェージロックのホース管理サービス担当エンジニア

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス

ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンス手順を改善し、ホースの耐久性およびパフォーマンスを向上させつつ、プロセスのコストを削減する方法を紹介します。

ホースの管理について見る

スウェージロックのリソース

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Flexibles et tubes souples Swagelok
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.