Swagelok®ホース/フレキシブル・チューブ
スウェージロックは、液体やガスを移送するアプリケーションの幅広いニーズに対応するべく、一般産業用ホースおよび高純度ホースの幅広いラインアップと共に、さまざまなコア材質、補強材、エンド・コネクション、断熱オプションを取り揃えています。
ホース | 流体を送るために使用される多層構造の柔軟な導管
フレキシブル・チューブ | 流体を送るために使用される単層構造の柔軟な導管
スウェージロックのホースは多種多様なタイプが揃っているため、さまざまなアプリケーションに対応する高品質のホースの調達をスウェージロック一社で完結することができます。スウェージロックのホースは、自社設計の下、厳密な仕様に基づいて製造されているため、過酷なアプリケーションにおいても優れたパフォーマンスを発揮します。幅広い使用圧力範囲および構成部品とその材質、そして柔軟性の高い製品が揃っており、作業員の安全確保、装置のオンライン化、オペレーションの収益性向上に貢献します。
ホースの材質は、金属、PTFE、熱可塑性プラスチック、ゴムがあります。ホース径(呼び径)サイズは1/8~2 インチで、各種エンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)に対応しているほか、長さのユーザー指定も可能です。
また、世界各地には数百名ものスウェージロック認定 ホース・アドバイザー がおり、お客さまのアプリケーションに適したホースの選定やトラブルシューティング、流体システムのパフォーマンスを最大限に引き出す適切な ホースのメンテナンス などをサポートします。
Categorías de Manguera y Tubo Flexible

Manguera con Ánima de Metal
- FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스
- Manguera Metálica, Serie FL
- Manguera Metálica, Serie FM
- 고압 메탈 호스, FX 시리즈
- 메탈 호스, AH 시리즈

Manguera con ánima de PTFE y de PFA
- 316L SS 주름 있는 커버가 적용된 주름 없는 PTFE 코어 호스
- 주름 없는 PFA 코어 호스
- 주름 없는 PTFE 코어 호스, B 시리즈
- 주름 없는 PTFE 코어 호스, F-시리즈
- 주름 없는 PTFE 코어 호스, S 시리즈

Programa de Lazo Térmico
Descubra lo último en optimización de bucles térmicos, fabricación de obleas semiconductoras, mangueras enfriadoras y avances en líneas con Swagelok
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
スウェージロックは、金属製、PTFE製、サーモプラスチック(熱可塑性)製、ゴム製のコア・チューブを使用したホースを1/8~2 インチのサイズで提供しており、インチ・サイズおよびミリ・サイズのエンド・コネクションを幅広く取り揃えています。構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、ツール/アクセサリー、オプション(ECE R110認証やホース・タグ等)など、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事

ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。