FV 시리즈 진공-단열 호스는 외부 유체 온도에 대해 탁월한 단열 성능을 제공하는 진공층과 함께 소형 패키지에서 두 가지 단계의 단열 성능을 제공합니다. 또한, 제조 프로세스에 진공 포트가 필요 없으므로 진공 성능 하락의 일차적 원인이 해소됩니다. 이 신제품의 또 다른 특징과 이점은 다음과 같습니다.
- 진공만 있는 단열 솔루션에 여러 개의 단열층을 보강하여 복사 열전달에 대응할 수 있습니다.
- 전체 풀림처리된(annealed) 상태로 비탄성(Form-fit-and-stay) 특성을 통해 호스 라우팅이 쉬워집니다.
- 316L 스테인리스강 유체 접촉 표면은 액체 및 기체 유체에 적합합니다.
- 유체 접촉 브레이즈(braze) 재질은 AMS 4777(니켈 합금) 규격을 충족합니다.
- 색상이 있는 폴리올레핀 슬리브를 사용하여 프로세스 라인을 색상별로 구분할 수 있습니다.
사양
재질 | 코어: 주름관 316L SS 보강: 304L SS 편조 연결구: 316 SS |
공칭 호스 크기 | 1/2~1인치 |
사용 압력 | 진공~600 psig(41 bar) |
온도 범위 | –253~537°C(–425~1000°F) |
연결구 | 풀림처리된 튜브 스터브 엔드(annealed tube stub ends) |
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regulären Anlagenwartung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mit Hilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und einen vorbeugenden Wartungsplan erarbeiten, um die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche zu gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.