Hoses and Flexible Tubing
Hoses and flexible tubing available with these specifications:
- Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber
- 1/8 to 2 in.
- Fractional and metric end connections
- Custom lengths available
- Optional covers, tagging, and testing
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Metal Core Hose — Flexible Metal Hose, FL Series — FL Series Flexible Metal Hose
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FL4TA4TA4-12 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-24 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-36 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL4TA4TA4-48 316L Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-12 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-24 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter SS-FL8TA8TA8-36 316L Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas