text.skipToContent text.skipToNavigation

316 Stainless Steel Cap for 15 mm OD Tubing

Réf. pièce : SS-15M0-C

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 15 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Capuchons

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Attention: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316 Stainless Steel Cap for 15 mm OD Tubing

Réf. pièce : SS-15M0-C
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Capuchons
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Spécifications

SS-15M0-C — 316 Stainless Steel Cap for 15 mm OD Tubing

Attribut Valeur
Matériau du corps 316 Stainless Steel
Traversant Non
Procédé de nettoyage Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Dimension du raccordement 1 15 mm
Type du raccordement 1 Swagelok® Tube Fitting
Réducteur de débit Non
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37019190
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
6MO-400-C 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
6MO-810-C 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-100-C Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-1010-C Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-200-C Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-400-C Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-600-C Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
B-810-C Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
PFA-420-C PFA 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-100-C 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-1010-C 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-10M0-C 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-1210-C 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-12M0-C 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-14M0-C 316 Stainless Steel 14 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-1610-C 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-16M0-C 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-18M0-C 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-2000-C 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-200-C 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-20M0-C 316 Stainless Steel 20 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-22M0-C 316 Stainless Steel 22 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-2400-C 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-25M0-C 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-300-C 316 Stainless Steel 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-3200-C 316 Stainless Steel 2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-3M0-C 316 Stainless Steel 3 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-400-C 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-4M0-C 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - Afficher le produit

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.