text.skipToContent text.skipToNavigation

ギャップ検査ゲージ、1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm サイズ めすナット

型番: MS-IG-468

仕様

属性
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
ギャップ検査ゲージ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ギャップ検査ゲージ、1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm サイズ めすナット

型番: MS-IG-468
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

仕様

MS-IG-468 — ギャップ検査ゲージ、1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm サイズ めすナット

属性
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 21172090
eClass (6.0) 21170207
eClass (6.1) 21170207
eClass (10.1) 21170207
UNSPSC (4.03) 27111800
UNSPSC (10.0) 41111619
UNSPSC (11.0501) 41111619
UNSPSC (13.0601) 41111619
UNSPSC (15.1) 41111619
UNSPSC (17.1001) 41111619
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - 製品を見る
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - 製品を見る
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 製品を見る
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - 製品を見る
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - 製品を見る
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - 製品を見る
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - 製品を見る
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - 製品を見る
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - 製品を見る
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 製品を見る
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 製品を見る
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。