text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/4 in. Male ISO Parallel Thread (QF4 Series)

型番: SS-QF4-S-4MS

仕様

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用平行おねじ
最大Cv 1.7 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
ステム

メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/4 in. Male ISO Parallel Thread (QF4 Series)

型番: SS-QF4-S-4MS
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

ステム
メンテナンスが容易で、流れが制限されないSwagelokフル・フロー型クイック・コネクツは、移動/ドレン/ベント・システムに最適です。

仕様

SS-QF4-S-4MS — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 1/4 in. Male ISO Parallel Thread (QF4 Series)

属性
ボディ材質 316 ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ ISO管用平行おねじ
最大Cv 1.7 - ボディとの接続時
潤滑剤 コンポーネントに潤滑剤の塗布なし
Oリング材質 フルオロカーボンFKM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 100 PSIG @ 400°F/6.8 BAR @ 204℃
最高使用圧力(室温での接続時) 6000 PSIG @ 70°F/413 BAR @ 21℃
シリーズ QF4
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QF12-S-12PF 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ - - 製品を見る
B-QF4-S-4PF Messing 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
B-QF4-S-4PM Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
B-QF8-S-8PF Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF12-S-1210 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PF Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF12-S-12PM Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF16-S-1610 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PF Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF16-S-16PM Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-S-400 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF4-S-4MT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PF Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-S-4PM Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - 製品を見る
SS-QF4-S-600 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF4-S-6M0 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - 製品を見る
SS-QF4-S-6PF Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PF Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra - - 製品を見る
SS-QF8-S-6PM Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT macho - - 製品を見る
SS-QF8-S-810 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - 製品を見る
SS-QF8-S-8FS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO/BSP Paralela - - 製品を見る
SS-QF8-S-8MT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QF8-S-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。