Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Quick Connects — Miniature Quick Connects — DESO Stems
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-D-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-D-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-D-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-D-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-D-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Quick Connects — Miniature Quick Connects — Stems
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-S-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-S-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-S-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-S-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-S-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-S-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Quick Connects — Miniature Quick Connects — Bulkhead Bodies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-B1-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Quick Connects — Miniature Quick Connects — Bodies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2B-QM2-B-200 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - B-QM2-B-2PM Brass 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-B-100 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - SS-QM2-B-2PF 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - SS-QM2-B-2PM 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - SS-QM2-B-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - -
Быстроразъемные соединения — Миниатюрные быстроразъемные соединения — Full Flow Bodies
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-QM2-B-200MB 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов