|
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 13.0 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
Part #: SS-QF8-S-810
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
StemsAchieve unrestricted flow and easy maintenance with Swagelok full-flow quick-connects for your transfer, drain, and vent systems. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 13.0 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
Stems
Features: No twisting, turning, or wrenching necessary; Single-end shutoff, double-end shutoff, and full-flow models
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
To Couple: Align stem with body. Pull body sleeve back.
Specifications
SS-QF8-S-810 — Stainless Steel Full Flow Quick Connect Stem without Valve, 13.0 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/2 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
| CV Maximum | 13.0 - Coupled with a body |
| Lubricant | Without lube on any components |
| O-Ring Material | Fluorocarbon FKM |
| Pressure Rating Coupled at Max Temp | 100 PSIG @ 400 °F /6.8 BAR @ 204 °C |
| Pressure Rating Coupled at Room Temp | 6000 PSIG @ 70 °F /413 BAR @ 21 °C |
| Series | QF8 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QF12-S-12PF | Brass | 3/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PF | Brass | 1/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| B-QF4-S-4PM | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| B-QF8-S-8PF | Brass | 1/2 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-1210 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PF | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Female NPT | - | - | View Product |
| SS-QF12-S-12PM | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-1610 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PF | 316 스테인리스강 | 1인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF16-S-16PM | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-400 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MS | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4MT | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PF | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-4PM | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-600 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6M0 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | View Product |
| SS-QF4-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PF | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-6PM | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8FS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 ISO 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MS | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 평행나사 | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8MT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 ISO 경사나사 | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PF | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | View Product |
| SS-QF8-S-8PM | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
