text.skipToContent text.skipToNavigation
Dombelastete Druckminderer

Swagelok®-Druckminderer, dombelastet

Die dombelasteten Druckminderer für den allgemeinen industriellen Einsatz (Serie SGRD) sowie für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit (Serie SHRD) eignen sich für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen, in denen eine manuelle oder ferngesteuerte Bedienung des Reglers und eine genaue Regelung des Einstelldrucks erforderlich ist.

Hilfe bei der Auswahl von Druckreglern

Die Druckregler der Serien SGRD und SHRD sind auf maximale Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Das Gehäuse ist aus Edelstahl 316L gefertigt, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu erreichen. In diesen Reglern sind interne Dichtungen aus unterschiedlichen Werkstoffen verbaut, um eine verbesserte Kompatibilität mit unterschiedlichsten Chemikalien und Druckbedingungen zu gewährleisten.

Dombelastete Druckminderer zeichnen sich durch hohe Leistungsstärke aus, wenn es darum geht, den Ausgangsdruck auf einem stabilen Wert zu halten. Durch die Nutzung eines Doms anstelle einer Feder wird die Regeldifferenz bei diesen Reglern effektiv minimiert. Dank der Auslegung wird ein konsistenter Ausgangsdruck gewährleistet, unabhängig von Schwankungen des Eingangsdrucks oder des Durchflusses.

Merkmale der Serien SGRD und SHRD

  • Druckentlasteter Ventilkegel
  • Membransteuerung
  • Nicht entlüftend
  • Pilotgesteuerter Regler

Anpassbare Merkmale

  • Externes Feedback an pilotgesteuerten Regler
  • Differenzdruckpilotregler (Serie SGRD)
  • Zweistufiger Pilotregler (Serie SGRD)
  • Manipulationssicherer / werkseitig eingestellter Pilotreglergriff
  • NACE MR0175/ISO 15156

Mehr über unterschiedliche Arten von Druckreglern erfahren

Dombelastete Druckminderer für den Einsatz in allgemeinen industriellen Anwendungen (Serie SGRD)

Spezifikationen

Gehäusegröße Max. Eingangsdruck psig (bar)Max. Ausgangsdruck psig (bar)Einstellbarer Druckbereich psig (bar)Sensorart psig (bar)Temperaturbereich °F (°C)Durchflusskoeffizient (Cv) Mindestgewicht lb (kg)
126000 (413)6000 (413)5 bis 6000 (0,3 bis 413)Membran: 5 bis 6000 (0,3 bis 413)–49 bis 356 °F
(–45 bis 180 °C)
2,3 9,7 (4,4)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Hochempfindliche dombelastete Druckminderer (Serie SHRD)

Spezifikationen

Gehäusegröße Max. Eingangsdruck psig (bar)Max. Ausgangsdruck psig (bar)Einstellbarer Druckbereich psig (bar)Sensorart psig (bar)Temperaturbereich °F (°C)Durchflusskoeffizient (Cv) Mindestgewicht lb (kg)
12250 (17,2)250 (17,2)1 bis 250 (0,07 bis 17,2)Membran: 1 bis 250 (0,07 bis 17,2) –49 bis 356 °F
(–45 bis 180°C)
2,3 9,7 (4,4)
164,826,5 (12,0)
2410,727,6 (12,5)

Kontakt mit Druckreglerexperten aufnehmen

Каталог технологических куполовидных редукторов давления

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?

Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.

Поиск подходящего регулятора

Ресурсы Swagelok специально для вас

Эффект нагнетаемого давления в регуляторах
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе

Эффект нагнетаемого давления—это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.

Регуляторы Swagelok серии RHPS
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора

Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.

График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления

Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.

Использование регуляторов для уменьшения временной задержки
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе

Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите эти рекомендации, чтобы узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.