Газовые регуляторы высокой степени чистоты и высокого расхода Swagelok® (серия HF)
Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования и корректировки давления в системах с высоким расходом и чистыми условиями.
Помощь с выбором регуляторовРегуляторы серии HF предназначены для систем с высоким расходом газа, что позволяет компактно размещать узлы и технологические линии. Модели с газовым приводом значительно меньше размеров традиционных регуляторов с мембранным приводом, а их конструкция не допускает несанкционированное вмешательство и упрощает монтажные работы.
Такие устройства разработаны для сред, требующих высокой степени чистоты. Серия HF включает в себя инновационный узел датчика давления, который минимизирует снижение напорного давления, часто устраняя необходимость в регулировке системы.
Регуляторы оснащены присоединенные золотник для чистого и надежного перекрытия линии, а цельносварная конструкция позволяет отказаться от атмосферных уплотнений. Самоцентрирующиеся золотники из PCTFE помогают не допустить просачивания, и обеспечивают надежную герметичность.
Регуляторы серии HF также обладают следующими особенностями:
- возможность применения при максимальном давлении на входе до 3000 psig (206 бар ман)
- регулируемое вручную давление на выходе до 150 psig (10,3 бар ман)
- корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR для сверхчистых систем
- соединения с двухкомпонентной гайкой и уплотнением VCR® на 1/4 и 3/8 дюйма; соединения под приварку встык 1/4 дюйма; модульные торцевые соединения для монтажа на поверхность 1,5 и 1,125 дюйма
Каталоги газовых регуляторов высокой степени чистоты и высокого расхода серии HF
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Compact size with flow rates up to 200 std L/min; Maximum inlet pressures up to 500 psig (34.4 bar); Manually adjustable outlet pressure up to 150 psig (10.3 bar); 316L VIM-VAR stainless steel body for ultrahigh-purity applications; 1/4 in. VCR® metal face seal; 1/4 in. tube butt weld; 1.5 in. and 1.125 in. C-seal and W-seal modular surface-mount end connections
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления представляет собой обратную зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах от экспертов компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.