|
Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/4 po
型番: B-400-7-4RG
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ストレート型ストレート型のめすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじ付き部品の間で漏れの無い信頼性の高い接続が可能ー重要な流体システムに適しています。 ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
ストレート型
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
B-400-7-4RG — Raccord pour tube Swagelok en laiton, connecteur femelle, diam. ext. tube 1/4 po x filetage (manomètre) cylindrique ISO femelle 1/4 po
| 属性 | 値 |
|---|---|
| ボディ材質 | 真ちゅう |
| ボアード・スルー | いいえ |
| 洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
| コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
| コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
| コネクション2 タイプ | ISO管用平行めねじ |
| 流量制限 | いいえ |
| eClass (4.1) | 37030703 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141720 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183110 |
| UNSPSC (15.1) | 40183110 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-810-7-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| 6MO-810-7-8 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1010-7-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1010-7-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1210-7-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-12M0-7-4RT | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| B-1410-7-12 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-1810-7-16 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-200-7-2 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-200-7-4 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| B-400-7-6 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| B-400-7-8 | 真ちゅう | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| B-600-7-4 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| B-600-7-4RT | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| B-600-7-6 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| B-600-7-8 | 真ちゅう | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| B-6M0-7-4RG | 真ちゅう | 6 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| B-810-7-8 | 真ちゅう | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| HC-810-7-8 | 合金C-276 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| M-400-7-4 | 合金400/R-405 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| M-810-7-8 | 合金400/R-405 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| S-1210-7-12 | 炭素鋼チューブ | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| S-810-7-8 | 炭素鋼チューブ | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-100-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-100-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/16 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1010-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1010-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1010-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 5/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 製品を見る |
| SS-10M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 製品を見る |
| SS-10M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-1210-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1210-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-1210-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1210-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-0007 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-4RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 製品を見る |
| SS-12M0-7-6RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8RJ | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用めねじ(RJ継手用) | 製品を見る |
| SS-12M0-7-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-12M0-7-M20X1.5RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | M20 x 1.5 | めねじゲージ | 製品を見る |
| SS-1410-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 7/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-15M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 15 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1610-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1610-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-1610-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-16M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-18M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 18 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-2000-7-20 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-200-7-2 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-200-7-2RT | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/8 インチ | ISO管用テーパーめねじ | 製品を見る |
| SS-200-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-200-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-20M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-20M0-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 20 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-22M0-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-22M0-7-12RP | 316 ステンレス鋼 | 22 mm | Swagelok®チューブ継手 | 3/4 インチ | ISO管用平行めねじ | 製品を見る |
| SS-2400-7-24 | 316 ステンレス鋼 | 1 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | 1 1/2 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-25M0-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 25 mm | Swagelok®チューブ継手 | 1 インチ | NPTめねじ | 製品を見る |
| SS-25M0-7-16RP | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-300-7-2 | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-3M0-7-4 | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-3M0-7-4RG | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 製品を見る |
| SS-400-7-12 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-2RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 製品を見る |
| SS-400-7-2RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-4RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 製品を見る |
| SS-400-7-4RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 製品を見る |
| SS-400-7-4RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-4SC11 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-6RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 製品を見る |
| SS-400-7-6RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 製品を見る |
| SS-400-7-6RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-8 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-400-7-8RG | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | 製品を見る |
| SS-400-7-8RJ | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | ISO-Innengewinde (RJ) | 製品を見る |
| SS-400-7-8RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Innengewinde | 製品を見る |
| SS-500-7-4 | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-600-7-12 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | 製品を見る |
| SS-600-7-2 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-4 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-4RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-600-7-4RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-6RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-600-7-6RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-8 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-600-7-8RG | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-600-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-600-7-8RT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-2RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RP | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-6M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-12 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-16 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-810-7-4RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-6RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-6RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-810-7-6RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-810-7-8RG | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-810-7-8RT | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-810-7-8ST | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4-16 in. | SAE/MS Straight Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-8M0-7-4RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-6RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-6RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female NPT | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8RG | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Parallel Gauge Thread | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8RJ | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Thread (RJ) | 製品を見る |
| SS-8M0-7-8RT | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Female ISO Tapered Thread | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
