|
Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, проходная муфта, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма
型番: SS-500-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
Gerade AusführungenFür solide und leckagefreie Rohrverbindungen – ideal für eine gleich bleibende Durchflussleistung in linearen Systemen. ログインまたは登録して価格を見る ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. 警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
カタログ
Gerade Ausführungen
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
仕様
SS-500-6 — Трубный обжимной фитинг Swagelok из нерж. стали, проходная муфта, наруж. диам. трубки 5/16 дюйма
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Körperwerkstoff | Нержавеющая сталь 316 |
| durchgebohrt | Nein |
| Reinigungsverfahren | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Größe Verbindung 1 | 5/16 дюйма |
| Typ Verbindung 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Größe Verbindung 2 | 5/16 дюйма |
| Typ Verbindung 2 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Durchflusswiderstand | Nein |
| eClass (4.1) | 37030701 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
| UNSPSC (15.1) | 40183100 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183103 |
資料
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-1210-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-1210-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-1210-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-400-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-400-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-600-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-810-3-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-810-6-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 2507-810-9-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 6MO-400-6 | 6-Moly | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 6MO-600-6 | 6-Moly | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 6MO-810-6 | 6-Moly | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| 825-400-6 | Alloy 825 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-100-6 | Brass | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1010-6 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-10M0-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-10M0-6-6 | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1210-6 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-12M0-6 | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1410-6 | Brass | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-15M0-6 | Brass | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1610-6 | Brass | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-1810-6 | Brass | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-200-6 | Brass | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-300-6 | Brass | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-400-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-600-6 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-6M0-6 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-6M0-6-4 | Brass | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-810-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| B-8M0-6 | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| HC-200-6 | Alloy C-276 | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| HC-400-6 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| HC-400-61 | Alloy C-276 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| HC-600-6 | Alloy C-276 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| HC-810-6 | Alloy C-276 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| M-400-6 | Alloy 400/R-405 | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| M-600-6 | Alloy 400/R-405 | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| M-810-6 | Alloy 400/R-405 | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-220-6 | PFA | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-420-6 | PFA | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-620-6 | PFA | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| PFA-820-6 | PFA | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| S-1210-6 | Carbon Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| S-300-6 | Carbon Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| S-400-6 | Carbon Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| S-600-6 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| S-810-6 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-100-6 | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-100-6BT | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1010-6 | 316 Stainless Steel | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-10M0-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-10M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-10M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-10M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-10M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1210-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1210-6-0021 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Long Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1210-6-12AN | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-1210-6BT | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1210-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-12M0-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-12M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-12M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-12M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 12 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1410-6 | 316 Stainless Steel | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 7/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-14M0-6 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-14M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 14 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-15M0-6 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-15M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 15 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1610-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1610-6-16AN | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-1610-6BT | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-16M0-6 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-16M0-6-10 | 316 Stainless Steel | 16 mm | Swagelok® Tube Fitting | 5/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-18M0-6 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-18M0-6-12 | 316 Stainless Steel | 18 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-1F0-6GC | 316 Stainless Steel | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-2000-6 | 316 Stainless Steel | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-200-6 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-200-6-2AN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-200-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-20M0-6 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-20M0-6-12 | 316 Stainless Steel | 20 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-22M0-6 | 316 Stainless Steel | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 22 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-2400-6 | 316 Stainless Steel | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-25M0-6 | 316 Stainless Steel | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 25 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-28M0-6 | 316 Stainless Steel | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 28 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-2M0-6 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-2M0-6-1 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-2M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-2M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 2 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-300-6 | 316 Stainless Steel | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/16 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-30M0-6 | 316 Stainless Steel | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 30 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-3200-6 | 316 Stainless Steel | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-38M0-6 | 316 Stainless Steel | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | 38 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-3M0-6 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-3M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 3 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-400-6 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-400-6-1FGC | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 1/16 in. | Female Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-400-6-4AN | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-400-6JA | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-400-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4M0-6 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-4M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 4 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-600-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-600-6-4AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-600-6-6AN | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-600-6BT | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-600-6SC11 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6M0-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-6M0-6-8 | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-810-6 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-810-6-0030 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-810-6-8AN | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | AN Tube Flare | 製品を見る |
| SS-810-6SC11 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8M0-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8M0-6-2 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8M0-6-4 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| SS-8M0-6-6 | 316 Stainless Steel | 8 mm | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| T-400-6 | PTFE | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| TI-400-6 | Titanium | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
| TI-810-6 | Titanium | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
