Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 in.
- 0°F (–18°C) to 200°F (93°C)
- 316 stainless steel
- 65 psig (4.5 bar) to 150 psig (10.3 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Bellows-Sealed Valves — Bellows-Sealed Valves for Switching Service, BY Series — Straight Pattern
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4BY-V35-1C 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/Female Nut
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間