|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 1/2 in. Tube OD x 9/16-18 Male SAE/MS Straight Thread
Код изделия: SS-8-TA-1-6ST
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
직선형튜빙과 나사형 포트 사이의 신뢰성 높고 누설 없는 전환을 제공하며, 핵심 유체 시스템 환경에 적합하게 설계되었습니다. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Предупреждение: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 1/2 in. Tube OD x 9/16-18 Male SAE/MS Straight Thread
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
직선형
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-8-TA-1-6ST — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Tube Adapter, 1/2 in. Tube OD x 9/16-18 Male SAE/MS Straight Thread
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/2 in. |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Tube Adapter |
| 연결구 2 크기 | 9/16-18 in. |
| 연결구 2 종류 | Male SAE/MS Straight Thread |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| 윤활제 | Dow Corning 111 |
| eClass (4.1) | 37020711 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40142612 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
| UNSPSC (15.1) | 40183109 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-10-MTA-1-4RS | Brass | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| B-10-TA-1-8 | Brass | 5/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-12-MTA-1-4RS | Brass | 12 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| B-12-TA-1-12 | Brass | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-400-A-4ANF | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female 37° Flare | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-2 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4-TA-1-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-4 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-4-TA-7-6 | Brass | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-6-TA-1-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-6-TA-7-4 | Brass | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8-MTA-1-4RS | Brass | 8 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| B-8-TA-1-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-6 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| B-8-TA-7-8 | Brass | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/2 in. | Female NPT | Просмотр изделия |
| S-6-TA-1-4 | Carbon Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-4RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6 | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RS | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Parallel Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-6RT | 316 Stainless Steel | 10 mm | Swagelok® Tube Adapter | 3/8 in. | Male ISO Tapered Thread | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-10-MTA-7-8RG | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Innengewinde (Manometer) | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-10ST | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 7/8-14 Zoll | Gerades SAE/MS-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-1-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-10-TA-7-8 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Просмотр изделия |
| SS-1210-A-12ANF | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | 37° AN Rohrkonus | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-4RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RS | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-6RT | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8 | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-1-8RT | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-4RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/4 インチ | ISO管用平行めねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RG | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-MTA-7-8RP | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行めねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12AN | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | 37°おすAN | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用平行おねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 1/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-12W | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | おすパイプ溶接エルボー | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-16ST | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 5/16-12 インチ | SAE/MS平行おねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-12RT | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 3/4 インチ | ISO管用テーパーめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-16 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-12-TA-7-8 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTめねじ | Просмотр изделия |
| SS-1610-A-16ANF | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | 予備締めされたSwagelok® チューブ・アダプター | 1 インチ | 37° めすAN フレアー | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8 | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | NPTおねじ | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-1-8RS | 316 ステンレス鋼 | 16 mm | Swagelok®チューブ・アダプター | 1/2 インチ | ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート | Просмотр изделия |
| SS-16-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 16 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16AN | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RS | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16RT | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-16ST | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 5/16-12 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-16 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-16-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-12RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-18-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 18 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-1-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-200-A-2ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-200-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-20-TA-1-20 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-24-TA-1-24 | Нержавеющая сталь 316 | 1 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 1 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-2ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 5/16-24 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-2-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-32-TA-1-32 | Нержавеющая сталь 316 | 2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® с предварительно обжатыми кольцами | 2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-400-A-4ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-4W | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-4-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-600-A-6ANF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-2RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наружная цилиндрическая резьба ISO, прямой буртик | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-2RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RJ | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба ISO (RJ) | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-4ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 7/16-20 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6AN | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-6ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 9/16-18 дюймов | Наруж. цилиндрическая резьба SAE/MS с уплотнительным кольцом | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RG | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-6-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-810-A-8ANF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-MTA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 8 мм | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8AN | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба 37° AN | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RS | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8ST | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-8W | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Вставное толстостенное трубное соединение под приварку | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-1-OR | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4-16 дюймов | Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-12 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-4RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-6RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RG | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая манометрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. цилиндрическая резьба ISO | Просмотр изделия |
| SS-8-TA-7-8RT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный переходник Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
