text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Cap, 3/8 in. Female NPT

Код изделия: SS-6-CP

Технические характеристики

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020567
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172407
UNSPSC (11.0501) 40142310
UNSPSC (13.0601) 40172407
UNSPSC (15.1) 40172407
UNSPSC (17.1001) 40172407
Caps

Seals off unused pipe ends with a secure, pressure-resistant closure—ideal for system isolation or future expansion points.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Cap, 3/8 in. Female NPT

Код изделия: SS-6-CP
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Caps
Seals off unused pipe ends with a secure, pressure-resistant closure—ideal for system isolation or future expansion points.

Технические характеристики

SS-6-CP — Stainless Steel Pipe Fitting, Pipe Cap, 3/8 in. Female NPT

Атрибут Значение
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 3/8 in.
Connection 1 Type Female NPT
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020567
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40172407
UNSPSC (11.0501) 40142310
UNSPSC (13.0601) 40172407
UNSPSC (15.1) 40172407
UNSPSC (17.1001) 40172407
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-CP 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-16-CP 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-2-CP 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-4-AN-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female 37° AN Flare - - Просмотр изделия
SS-4-CP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-8-CP 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.