Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.460 in. (1.0 x 11.7mm), Please order in multiples of ten
Part #: SWS-C.040-.460-.012-P
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Tungsten ElectrodesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.460 in. (1.0 x 11.7mm), Please order in multiples of ten
Log in or Register to view price
Catalogs
Tungsten Electrodes
Available for tube outside diameters from 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm; Provides higher output capabilities; Offers versatility for use in a variety of industries
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
Specifications
SWS-C.040-.460-.012-P — Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.460 in. (1.0 x 11.7mm), Please order in multiples of ten
Attribute | Value |
---|---|
Electrode Diameter | 0.040 in. (1.0 mm) |
Electrode Length | 0.460 in. (11.7 mm) |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23171515 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 23271810 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Welder Series
|
Tube Size
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.325-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.405-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.450-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.555-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.605-P | - | - | View Product |
CWS-C.040-.705-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-.855-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | View Product |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.