text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製 バック・フェルール(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)(SC-11仕様、クライトックス®240 AC 使用

Art.-Nr.: SS-404-1BQ

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Größe Verbindung 1 1/4 インチ
Durchflusswiderstand Nein
Überzug/Beschichtung 銀メッキ、クライトックス®240 AC 潤滑剤使用
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Hintere Klemmringe

Der hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warnung: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製 バック・フェルール(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)(SC-11仕様、クライトックス®240 AC 使用

Art.-Nr.: SS-404-1BQ
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Hintere Klemmringe
Der hintere Klemmring sorgt für einen sicheren und leckagefreien Halt an der Rohrleitung – ideal für die Sicherstellung der Dichtheit von Fluid- und Gassystemen.

Technische Daten

SS-404-1BQ — 316ステンレス鋼製 バック・フェルール(1/4 インチ・サイズ Swagelokチューブ継手用)(SC-11仕様、クライトックス®240 AC 使用

Attribute Wert
Körperwerkstoff 316 ステンレス鋼
Reinigungsverfahren 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
Größe Verbindung 1 1/4 インチ
Durchflusswiderstand Nein
Überzug/Beschichtung 銀メッキ、クライトックス®240 AC 潤滑剤使用
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 31181503
UNSPSC (11.0501) 31181503
UNSPSC (13.0601) 31401700
UNSPSC (15.1) 31401700
UNSPSC (17.1001) 31163102
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
6ML-1214-1A 6 Moly 3/4 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-404-1A 6 Moly 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-604-1A 6 Moly 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
6ML-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
6MO-814-1A 6 Moly 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
825-404-1 Alloy 825 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
B-204-1 Brass 1/8 in. - - - Produkt anzeigen
B-404-1 Brass 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
HC-204-1 Alloy C-276 1/8 in. - - - Produkt anzeigen
HC-404-1 Alloy C-276 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
HC-604-1 Alloy C-276 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
HC-814-1 Alloy C-276 1/2 in. - - - Produkt anzeigen
INC-404-1 Alloy 600 1/4 in. - - - Produkt anzeigen
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
M-814-1 합금 400/R-405 1/2인치 - - - Produkt anzeigen
NY-1214-1 나일론 3/4인치 - - - Produkt anzeigen
NY-1614-1 나일론 1인치 - - - Produkt anzeigen
NY-404-1 나일론 1/4인치 - - - Produkt anzeigen
NY-604-1 Nylon 3/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
NY-814-1 Nylon 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
PFA-424-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
PFA-824-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-1014-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-104-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-104-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-10M4-1 Edelstahl 316 10 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1214-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-12M4-1 Edelstahl 316 12 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1414-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-14M4-1 Edelstahl 316 14 mm - - - Produkt anzeigen
SS-15M4-1 Edelstahl 316 15 mm - - - Produkt anzeigen
SS-1614-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-16M4-1 Edelstahl 316 16 mm - - - Produkt anzeigen
SS-18M4-1 Edelstahl 316 18 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2004-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-204-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-20M4-1 Edelstahl 316 20 mm - - - Produkt anzeigen
SS-22M4-1 Edelstahl 316 22 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2404-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-25M4-1 Edelstahl 316 25 mm - - - Produkt anzeigen
SS-28M4-1 Edelstahl 316 28 mm - - - Produkt anzeigen
SS-2M4-1 Edelstahl 316 2 mm - - - Produkt anzeigen
SS-304-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-3204-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-3M4-1 Edelstahl 316 3 mm - - - Produkt anzeigen
SS-404-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-4M4-1 Edelstahl 316 4 mm - - - Produkt anzeigen
SS-604-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-6M4-1 Edelstahl 316 6 mm - - - Produkt anzeigen
SS-814-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
SS-8M4-1 Edelstahl 316 8 mm - - - Produkt anzeigen
T-1214-1 PTFE 3/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - Produkt anzeigen
T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - Produkt anzeigen
T-1614-1 PTFE 1 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-304-1 PTFE 3/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - Produkt anzeigen
T-404-1 PTFE 1/4 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-504-1 PTFE 5/16 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - Produkt anzeigen
T-814-1 PTFE 1/2 Zoll - - - Produkt anzeigen
T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.