Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Каталоги
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Ensembles écrou-bagues
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-400-NFSET | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-600-NFSET | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
B-810-NFSET | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-NFSET | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-NFSET | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-NFSET | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.