text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PTFE, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-83TS6

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1.4
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 103 BAR @ 37°C / 1500 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183107
2 Vías Modelo Recto

Las válvulas de bola tipo trunnion series 83 y H83 ofrecen un servicio de larga duración en aplicaciones de baja y alta presión. Un diseño compacto de máximo caudal y bajo par de actuación, amplio rango de temperaturas de servicio, también disponible con aprobación ECE R110.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PTFE, 3/8 pulg. Swagelok

Referencia #: SS-83TS6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

2 Vías Modelo Recto
Las válvulas de bola tipo trunnion series 83 y H83 ofrecen un servicio de larga duración en aplicaciones de baja y alta presión. Un diseño compacto de máximo caudal y bajo par de actuación, amplio rango de temperaturas de servicio, también disponible con aprobación ECE R110.

Especificaciones

SS-83TS6 — Válvula de bola de 3 piezas de acero inox. de alta presión, asientos de PTFE, 3/8 pulg. Swagelok

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 Racor Swagelok®
Cv Máximo 1.4
Configuración de Caudal 2 vías, Cierre, Recta
Color del Mando Negro
Tipo de mando Mando fenólico
Certificado de Bajas Emisiones
Orificio 4,7 mm / 0,187 pulg.
Rango de presión a temperatura ambiente 103 BAR @ 37°C / 1500 PSIG @ 100°F
Material del asiento PTFE
Clase de servicio General
Pruebas Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183107
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4SKPF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Hembra 1/4 pulg. NPT Hembra Ver producto
SS-4SKPM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Macho Ver producto
SS-4SKPS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4SKPS4-LH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4SKPS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Ver producto
SS-4SKPS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-4SKPS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 8 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-6FKBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT-Innengewinde 1/2 Zoll NPT-Innengewinde Ver producto
SS-83KF2 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83KF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83KF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83KS10MM Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS12MM Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83KS8MM Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PF4 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde Ver producto
SS-83PS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PS6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PS6MM Edelstahl 316 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung 6 mm Swagelok®-Rohrverschraubung Ver producto
SS-83PS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83TS4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-83TS8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung Ver producto
SS-8FKBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT Hembra 1/2 pulg. NPT Hembra Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.