|
Регулятор давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), давление на входе 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара), конфиг. C, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06
Код изделия: KPR1FJC412A20000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ОдноступенчатыеВ серию KPR входят компактные регуляторы с высокой точностью, чувствительностью и стабильностью давления уставки. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Регулятор давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), давление на входе 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара), конфиг. C, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Одноступенчатые
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Технические характеристики
KPR1FJC412A20000 — Регулятор давления из нерж. стали, от 0 до 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара), давление на входе 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара), конфиг. C, седло из политрифторхлорэтилена (PCTFE), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма, Cv 0,06
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Коэффициент расхода | Cv 0,06 |
| Рукоятка | Шарообразная рукоятка зеленого цвета |
| Максимальное давление на входе | 500 фунтов на кв. дюйм, ман. (34,4 бара) |
| Максимальная температура, °F (°C) | 176 (80) |
| Конфигурация отверстий | C |
| Отверстия | Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма |
| Диапазон регулирования давления | 0–100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) |
| Чувствительный механизм | Мембрана X750 |
| eClass (4.1) | 37011108 |
| eClass (5.1.4) | 37011108 |
| eClass (6.0) | 37011108 |
| eClass (6.1) | 37011108 |
| eClass (10.1) | 37011108 |
| UNSPSC (4.03) | 41112404 |
| UNSPSC (10.0) | 40142202 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142202 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142202 |
| UNSPSC (15.1) | 40142202 |
| UNSPSC (17.1001) | 40142202 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Максимальное давление на входе
|
Диапазон регулирования давления
|
Отверстия
|
Конфигурация отверстий
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | Просмотр изделия |
| KPR1DRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Просмотр изделия |
| KPR1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
| KPR1ERB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Просмотр изделия |
| KPR1ERF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
| KPR1FJA415A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Просмотр изделия |
| KPR1FJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
| KPR1FRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Просмотр изделия |
| KPR1FRB417A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Просмотр изделия |
| KPR1FRB417A30000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Просмотр изделия |
| KPR1FRC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | Просмотр изделия |
| KPR1FRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
| KPR1GJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
| KPR1GRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Просмотр изделия |
| KPR1GRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Просмотр изделия |
| KPR1GRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
| KPR1JRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Просмотр изделия |
| KPR1JRE412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | - | Просмотр изделия |
| KPR1JRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.