Клапаны
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (от 3 до 25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316, 316L или 316L VIM-VAR, латунь, нерж. сталь 316 с покрытием Xylan®, нерж. сталь, PTFE, 316L VAR, PCTFE, фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK, полипропилен, нерж. сталь 302, PFA, углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нерж. сталь 304, нерж. сталь 316 с отжигом для высокосернистой газовой среды, CF3M, полиамид
- От 50 фунтов на кв. дюйм, ман. (3,4 бара) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Modelo Recto, Actuación Manual
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPBW4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPC233P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal con Junta Plana Metálica VCR® macho 1/4 pulg. Cierre frontal con junta plana metálica VCR® hembra 6LVV-DPFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPFR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPFR4-P-GR 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPLFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPLVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPMR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. VCR Macho Giratorio 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio 6LVV-DPS4 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LVV-DPS6M 316L VIM-VAR 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 6LVV-DPTFR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPVR4-P1 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR -
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Montaje Modular Superficial (MSM) con Actuador
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-MSM-DP-2-P-C 316L VIM-VAR - - - - -
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Modelo Recto, con Actuador
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 26LVV-DPA111P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPBW4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPFR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPFR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPHVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPMR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta plana) Macho VCR Giratorio 6LVV-DPR11P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPS4-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LVV-DPS6M-C 316L VIM-VAR 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® 6LVV-DPVR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPVR4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPL11P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPS4-O 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 6LVV-DPVR4-P-O 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 6LVV-DPFR4-P-CM 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPC111P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-DPTVR4-P 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) VCR macho 6LVV-DPVFR4-P-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 1/4 pulg. Cierre Frontal (Junta Plana) VCR hembra 6LVV-DPBW4-P1-C 316L VIM-VAR 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope
Наличие изделий по местоположению склада
часов