text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

Клапаны с сильфонным уплотнением ограничивают возможности протечек благодаря использованию схемы без набивки, и присутствию сварных уплотнений. Являются оптимальным выбором, когда отсутствие выбросов в атмосферу является критическим фактором с целью обеспечить безопасность операторов и надлежащее функционирование технологических процессов.

Показать клапаны с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением выпускаются в различных конфигурациях, что всегда позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра применений. Предлагаются варианты с прокладочным или сварным уплотнением между корпусом и сильфоном, отсечными / регулирующими наконечниками штока, различными торцевыми соединениями, широким диапазоном коэффициентов расхода, с креплением на панель или к нижней части клапана.

  • Специализированные клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением и микрометрическими рукоятками обеспечивают точную и воспроизводимую настройку расхода, позволяя изменять положение штока с шагом до 0,001 дюйма (0,025 мм)
  • Компактные сильфонные клапаны Swagelok для распределения потока выполняют переключение с одной линии на другую приводами ручного типа, а также пневматическими приводами с возвратной пружиной или двойного действия
  • Сильфонные клапаны Swagelok с пневматическим приводом для работы с высоким давлением рассчитаны в том числе и на высокие температуры в соответствии с технологическим процессом
  • Некоторые модели сильфонных клапанов Swagelok оснащены системой вторичной изоляции, которая препятствует утечке среды в атмосферу даже при отказе основного уплотнения, тем самым повышая общую надежность, универсальность и безопасность

Требуется помощь в выборе сильфонных клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

Категории клапанов с сильфонным уплотнением

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U

Высокотемпературные сильфонные клапаны со вспомогательным уплотнением, серия U

Повысьте надежность и универсальность за счет сильфонных герметичных клапанов Swagelok® серии U, оснащенных системой вторичной изоляции, которая не допускает утечки в атмосферу. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Найдите первоклассные компоненты, разработанные для оптимальной совместимости. Запасные части и дополнительное оборудование для наконечников штока, сильфонов, индикаторов положения и прокладок.

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY

Клапаны с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения, серия BY

Подробнее о клапанах серии BY с сильфонным уплотнением для работы в режиме переключения. Бессальниковая конструкция с направляющей штока Torlon® для надежного перекрытия линии. 

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3

Многоклапанные блоки с сильфонным уплотнением, серия V3

В трехклапанном блоке Swagelok® используются клапаны с сильфонным уплотнением для систем с повышенными требованиями к герметичности.

Пневматические приводы

Пневматические приводы

Улучшите производительность ваших систем с помощью высококачественных пневматических приводов для клапанов с сильфонным уплотнением, чтобы управлять флюидами с необходимой точностью. 

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB

Сильфонные клапаны высокого давления, серия HB

Клапаны высокого давления с пневматическим приводом и сильфонным уплотнением, цельнометаллическим уплотнением, и полным номинальным давлением в любом направлении.

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN

Сильфонные клапаны высокой степени чистоты, серия BN

Подробнее о сверхчистых клапанах с обратным ходом штока, плавным срабатыванием и соединяющей крышкой для увеличения срока службы и общего уровня чистоты.

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H

Сильфонные клапаны общего назначения, серии B и H

Получите безотказную отсечку за счет металлических сильфонных клапанов точной формовки с уплотнениями между корпусом и сильфоном и наконечниками штока.

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM

Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM

Сильфонные клапаны тонкой регулировки оснащены приводом из закаленной нержавеющей стали, максимальным расходом на шесть оборотов и шлицованными рукоятками для регулировки под отвертку.

Catalogues des vannes à soufflet

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Ventilauswahl für Probenahmesysteme
Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme

Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Wie sich flüchtige Emissionen in chemischen Anlagen und Raffinerien reduzieren lassen
Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren

In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor der Aufnahme von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen stellt eine der sichersten Möglichkeiten dar, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Montaje en sala limpia de una válvula Swagelok ALD20 UHP para uso en la industria del semiconductor
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor

Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.