Swagelok® Weld Fittings
Swagelok weld fittings provide the consistent strength and longevity needed to maintain fluid system efficiency and safety in ultrahigh-purity, specially cleaned, and industrial applications.
View All Weld FittingsSwagelok offers a wide selection of weld fittings in various sizes, shapes, and materials for diverse applications. The options include high-purity and general industrial tube butt weld fittings, socket weld fittings, weld adapters, and subsea weld fittings. Miniature Swagelok Micro-Fit® fittings provide the same flow and service ratings as larger fittings in a compact design for tight spaces.
Available in sizes 1/8 to 1 in. and 6 to 18 mm, in 316, 316L, 316L VAR, and 316L VIM-VAR stainless steel materials, tube butt weld fittings are designed for precise alignment and uniform tube walls, while pipe socket weld fittings offer heavy walls for long life in severe conditions. The choice of fitting, pipe, and tubing material being welded is critical. Using the same materials will ensure the same coefficients of expansion and will reduce the possibility of poor welds, out-of-roundness, or dimensional changes that are detrimental to a good weld.
Categorías de Accesorios para Soldar

Accesorios Micro-Fit para soldadura de tubo a tope de alta pureza
Los accesorios para soldar tubo a tope Micro-Fit se adaptan a sistemas que requieren miniaturización a la vez que ofrecen valores nominales de caudal y servicio iguales a los de racores para soldar de mayor tamaño.

Accesorios para Soldadura a Tope
Los accesorios para soldar a tope rectos, en codo, en te y en cruz tienen un diámetro con acabado de precisión para adaptarse al diámetro del tubo y crear conexiones de alta integridad.

Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
Los accesorios para soldar por encastre mecanizados con precisión aseguran que el tubo se instale correctamente y tienen una pared fina para reducir el aporte de calor de la soldadura.

Adaptadores para soldar
Los accesorios adaptadores para soldar de alta integridad ofrecen solidez y fiabilidad y satisfacen sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.
Weld Fittings Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 1 pulg; Materiales: aceros inoxidables 316, 316L, 316L VAR y 316L VIM-VAR; Accesorios para equipos de soldadura manual o automática

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la VentajaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca
Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Accesorios para Soldar
Swagelok ofrece accesorios para soldar en una gran variedad de materiales, tamaños y formas para aplicaciones industriales y de alta pureza. Las conexiones permanentes de alta integridad ofrecen resistencia y fiabilidad en un rango de aleaciones para satisfacer sus requisitos de calidad y resistencia a la corrosión.
Nuestra selección, incluye:
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope de Alta Pureza Micro-Fit®
- Accesorios para Soldadura de Tubería por Encastre
- Accesorios para Soldadura Subacuática
- Accesorios para Soldadura Automática de Tubo a Tope
- Accesorios para Soldadura de Tubo a Tope
- Accesorios para Soldadura Automática de Tubo por Encastre
- Accesorios para Soldadura de Tubo por Encastre
- Accesorios Adaptadores para Soldar