Клапанные блоки Swagelok® двойного отсечения со сбросом среднего давления (серия IPT)
Клапанные блоки отсечения со сбросом Swagelok серии IPT отличаются конструкцией с шаром цапфового типа, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений и надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления.
Запросить информацию о клапанах серии IPTКлапанные блоки среднего давления Swagelok® с двойным отсечением и сбросом (серия IPT) позволяют операторам надежно перекрывать флюиды в системе, чтобы не допустить их попадания в следующие узлы и компоненты. Далее идет сброс оставшейся рабочей среды на выходной стороне клапана. Клапаны серии IPT в конфигурации двойного отсечения со сбросом обеспечивают двойное глухое отсечение, позволяя выполнить действия по техническому обслуживанию и ремонту, отбор проб, проверки утечек или другие важные задачи, выполняемые на выходе.
Клапанные блоки отсечения со сбросом серии IPT предназначены для работы под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман), изготавливаются из нержавеющей стали 316 и супердуплексного сплава 2507 в двух конфигурациях:
- Клапанные блоки одинарного отсечения со сбросом (игольчатый клапан/игольчатый клапан)
- Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом (шаровой кран/ игольчатый клапан/шаровой кран или игольчатый клапан/игольчатый клапан/игольчатый клапан)
Конструкция с шаром цапфового типа серии IPT обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений, даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, гарантируя надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления. Игольчатые клапаны серии IPT со штоком с конусным наконечником управляют дренажным отверстием между запорными клапанами.
Узнайте про изоляцию системных компонентов с помощью запорных клапанов
Технические характеристики клапана серии IPT
| Рабочее давление | до 20 000 psig (1378 бар ман) |
| Температура | до 250°F (121°C) |
| Торцевые соединения | Внутренняя резьба NPT: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK: от 1/4 до 3/4 дюйма. |
Нужна помощь с выбором клапана?
Каталоги клапанных блоков двойного отсечения со сбросом среднего давления серии IPT
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso
Puede ser difícil identificar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.