text.skipToContent text.skipToNavigation
Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie CTB

Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión (Serie CTB) Swagelok®

Las válvulas de bola trunnion Swagelok serie CTB ofrecen una operación de bajo par y un cuarto de vuelta en un diseño compacto, que cierra consistentemente en aplicaciones de hasta 1378 bar (20 000 psig).

Solicite Información Sobre Válvulas Serie CTB

Las válvulas de bola de media presión serie CTB Swagelok® ofrecen un rendimiento fiable con conexiones finales cono y rosca. Estas válvulas de bola tipo trunnion presentan un innovador diseño autocompensado que cierra de forma consistente en toda la gama de presiones (hasta 1378 bar o 20 000 psig), incluso si el sistema se despresuriza y se vuelve a presurizar, lo que permite mejorar la actuación de los sistemas de control. También incorporan un diseño de cierre del vástago que mantiene la presión nominal completa en todo el rango de temperatura de funcionamiento y un diseño de vástago montado por el interior que elimina la expulsión del vástago y mejora la seguridad del operario.

Las válvulas serie CTB están disponibles en configuraciones de dos vías (bidireccionales) o de tres vías (puerto de entrada común o inferior) con coeficientes de caudal que van de 0,26 a 3,5. También están disponibles con un actuador neumático conforme a la norma ISO 5211 y materiales seleccionados de acuerdo con la norma NACE MR0175/ISO 15156 para aplicaciones de gases sulfurosos.

Hay dos tamaños de orificio disponibles (series 6CTB y 9CTB) y los tamaños de las conexiones finales van de 1/4 pulg. a 1 pulg. Las opciones de montaje incluyen el montaje en panel utilizando una tuerca de panel opcional, dos pernos a través de un panel en la parte superior del cuerpo de la válvula, o la instalación a través de los orificios de montaje del cuerpo con patrones de pernos dobles para la sustitución de la válvula OEM. Encuentre el tamaño de válvula adecuado para sus aplicaciones con nuestra calculadora de coeficiente de caudal.

Especificaciones

Presión de Servicio Hasta 1378 bar (20.000 psig)
Temperatura –17 a 121°C (0 a 250°F)
Conexiones Finales Tipo: Cono y rosca
Tamaño: 1/4 a 1 pulg.
Configuración: Apertura y cierre (dos vías), conmutación/desviación (tres vías)
Tamaños de orificio: 5,31 mm (0,209 pulg.); 9,52 mm (0,375 pulg.)

¿Necesita ayuda para seleccionar una válvula?

Especialistas Locales

Catálogos de Válvulas de Bola Trunnion de Media Presión serie CTB

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Calculadora de coeficiente de caudal (C<sub>v</sub>) Swagelok para válvulas

Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas

Utilice nuestra calculadora del Coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.

Utilice la Herramienta

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

Analytical instrumentation panel with Swagelok valves and gauges
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with a compromised representative sample from the experts at Swagelok.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.