Raccords
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
- Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
- Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
- Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos — Manguitos
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCR-3-4TSW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 6LV-4-HVCR-3-.60SR Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-.60SRP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-1.19SR Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-1.19SRP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-1.31SR Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-4-HVCR-3-1.31SRP Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-10-VCR-3 Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 5/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-12-VCR-3 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-12-VCR-3-12MTW Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura a tope SS-12-VCR-3-12TA Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-12-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - SS-16-VCR-3 Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-16-VCR-3-16MTW Acero inoxidable 316 1 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1 pulg. Soldadura a tope SS-2-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-2-VCR-3-2MTW Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura a tope SS-1-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/16 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-2-VCR-3-2TA Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-2-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - SS-4-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCR-3-2MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura a tope SS-4-VCR-3-2TSW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-4-VCR-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura a tope SS-4-VCR-3-4TA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-VCR-3-6MTA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Adaptador a tubo Swagelok® SS-4-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - SS-6-VCR-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCR-3 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre SS-8-VCR-3-4MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCR-3-6MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCR-3-6TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-VCR-3-8MTW Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura a tope SS-8-VCR-3-8TA Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Adaptador a tubo Swagelok® SS-8-VCR-3-BL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar - - 6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-4-VCR-3-4TB2P - 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LV-12-VCR-3-12TB7-065P Acero inox. 316L VAR 3/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/4 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-8-VCR-3-8TB3P - 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-8-VCR-3-8TB7P - 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope 6LVV-4-VCR-3-4TB7P - 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires