|
Колпак из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 5/16 дюйма
Код изделия: SS-500-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
КолпакиОбеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
Колпак из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 5/16 дюйма
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Колпаки
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Selección del tubo ; Manejo del tubo ; Servicio de gases ; Instalación del tubo; Tablas de presiones de servicio admisibles sugeridas; Tubo de acero al carbono; Tubo de acero inoxidable; Tubo de cobre; Tubo de aluminio; Tubo de aleación 400; Tubo de aleación C-276; Tubo de aleación 20; Tubo de aleación 600; Tubo de titanio grado 2; Tubo Súper Dúplex SAF 2507™; Tubo de aleación 825; Tubo de aleación 625; Factores de temperatura elevada
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-500-C — Колпак из нерж. стали 316 для трубки с наруж. диам. 5/16 дюйма
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Со сквозным проходом | Нет |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 5/16 дюйма |
| Тип соединения 1 | Трубный обжимной фитинг Swagelok® |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020517 |
| eClass (6.0) | 22560207 |
| eClass (6.1) | 37020517 |
| eClass (10.1) | 37020517 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183104 |
| UNSPSC (15.1) | 40183104 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| 6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-100-C | Latón | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-1010-C | Latón | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-200-C | Latón | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-400-C | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-600-C | Latón | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| B-810-C | Latón | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| PFA-420-C | PFA | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-100-C | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1010-C | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-10M0-C | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1210-C | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-12M0-C | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-14M0-C | Acero inoxidable 316 | 14 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-15M0-C | Acero inoxidable 316 | 15 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-1610-C | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-16M0-C | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-18M0-C | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2000-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-200-C | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-20M0-C | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-22M0-C | Acero inoxidable 316 | 22 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-2400-C | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-25M0-C | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-300-C | Acero inoxidable 316 | 3/16 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3200-C | Acero inoxidable 316 | 2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-3M0-C | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-400-C | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-4M0-C | Acero inoxidable 316 | 4 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-600-C | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-6M0-C | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-810-C | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
| SS-8M0-C | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Racor Swagelok® | - | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
