Swagelok® Flexible Metal Hose (FJ Series)
FJ series flexible metal hoses reduce permeation in high-temperature, vacuum, or general-purpose applications where permeation is undesirable.
Get Help Selecting HosesLe flexible série FJ est un flexible en acier inoxydable 316L convoluté à usage général avec une seule tresse en acier inoxydable 304 qui améliore la tenue en pression du flexible. Une tresse en acier inoxydable 316L plus résistante à la corrosion est disponible en option. Un tube central convoluté procure de la souplesse au flexible et limite les déformations.
Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la perméation
Une plage de dimensions allant de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 110 bar (1600 psig) et une variété de raccords d’extrémité soudés conformément à la section IX du code ASME sur les chaudières et appareils à pression permettent au flexible de la série FJ de répondre aux besoins de toute une gamme de systèmes. Les flexibles métalliques sont disponibles avec d’autres options comme des protections, des étiquettes ou un test de fuite à l’hélium.
En savoir plus sur les couches de renfort des flexibles
Caractéristiques techniques
Matériaux | Tube central : acier inoxydable 316L convoluté Renfort : tresse en acier inoxydable 304 Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316 |
Diamètre nominal du flexible | 1/4 à 2 po |
Pressions de service | Du vide jusqu’à 110 bar (1600 psig) |
Plage de température | –200 à 426°C (–325 à 800°F) |
Raccordements d’extrémité | Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout |
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.