汎用PTFEコア・ホース(スムーズボア・タイプ)Bシリーズは、304ステンレス製ブレードを使用することで、ホースの耐圧性を向上させています。耐薬品性を必要とする用途での使用に適しています。
1/8 インチのホース径(呼び径)サイズ、真空~20.6 MPaの使用圧力範囲、各種エンド・コネクションにより、さまざまなシステムのニーズを満たすことができます。ホース・カバーやタグなどのオプションを使用したカスタム・アセンブリーも可能です。
PTFEコア・ホース Bシリーズのアセンブリーには、水を用いて30 秒間の圧力テストを室温にて全品に行い、漏れのないことを確認しています。テストは6.9 MPa以上、またはエンド・コネクションの最高使用圧力が6.9 MPa より低い場合は1.55 MPa の圧力で行っています。
仕様
| 材質 | コア:PTFE 補強材:304ステンレス鋼製ブレード エンド・コネクション:316ステンレス鋼 |
| ホース径(呼び径)サイズ | 1/8 インチ |
| 使用圧力範囲 | 真空~20.6 MPa |
| 使用温度範囲 | –53~230°C |
| エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手;Swagelokチューブ・アダプター;NPTめねじ、37°めすJIC(AN)ユニオン付き;NPTおねじ、37°おすJIC(AN)ユニオン付き;サニタリー用クイック・クランプ;サニタリー用クイック・クランプ90° エルボー;サニタリー用クイック・クランプ45° エルボー;チューブ突き合わせ溶接;SAE 37° (JIC)めすスウィベル;めすカム&グルーブ;おすカム&グルーブ;チューブ短管(固溶化熱処理);めすVCO® Oリング式面シール継手;めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手;サニタリー・クランプ継手 TSシリーズ;ISO管用テーパーおねじ(ISO 7);ISO管用平行おねじ、60° おすコーン付き(ISO 228);ISO管用テーパーめねじ(ISO 7);ISO管用平行めねじ(ISO 228);めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、30° コーン付き;めすスウィベル(ISO 管用平行ねじ)、60° コーン付き;JIS(A)/ISO 2852 タイプ・サニタリー用;ISO-KF真空用フランジ;サニタリー用 DIN 11864-3シリーズA、Form A、溝付きクランプ・フェルール;めすDIN 11851(ナット付き);ASMEクラス150ラップ・ジョイント・フランジ;JIS 10K ラップ・ジョイント・フランジ;DIN PN10ラップ・ジョイント・フランジ;サニタリー用おすIライン;サニタリー用めすIライン;サニタリー用(DIN 32676);サニタリー用(ISO 2852) |
ホース/フレキシブル・チューブ・カタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンス手順を改善し、ホースの耐久性およびパフォーマンスを向上させつつ、プロセスのコストを削減する方法を紹介します。
ホースの管理について見るスウェージロックのリソース
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。 しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。 今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換: コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。 今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.