Flexible à tube central métallique Swagelok®
Les flexibles tressés avec tube central métallique convoluté sont suffisamment souples pour faire face aux aléas potentiels liés aux températures élevées, au vide, aux moyennes pressions et aux environnements ordinaires ou corrosifs, tout en limitant les déformations ainsi que les phénomènes de perméation et d’absorption.
Afficher les flexibles métalliquesLes flexibles métalliques Swagelok® sont d’une grande fiabilité dans des applications qui mettent en œuvre des températures extrêmes et des pressions élevées et qui ne tolèrent aucune perméation, préservant ainsi à la fois la sécurité des personnes et la rentabilité de l’activité. Parce que les flexibles métalliques Swagelok sont hydroformés et non laminés mécaniquement, ils se caractérisent par une plus grande souplesse et une épaisseur de paroi plus régulière. Ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que d’autres flexibles métalliques dans des applications qui imposent des courbures dynamiques et des impulsions de pression.
Le flexible tressé avec tube central métallique convoluté est fabriqué en acier inoxydable 316L ou en Hastelloy pour limiter les phénomènes de perméation ou d’absorption. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible tout en limitant les déformations, tandis que les raccordements soudés en automatique permettent d’obtenir des performances constantes et de raccourcir les délais de livraison. Ces flexibles sont parfaitement adaptés aux applications dans lesquelles une perméation du gaz serait coûteuse ou dangereuse, comme les véhicules fonctionnant au gaz naturel ou les systèmes de distribution de gaz spéciaux. Ces flexibles sont aussi très utilisés dans les lignes de refroidissement des procédés de fabrication des semi-conducteurs et dans les applications de cryogénie. Ils sont également utilisés avec une couche isolante dans de nombreux secteurs pour des applications qui mettent en œuvre des températures élevées.
Besoin d’aide pour choisir le bon flexible métallique ?
Категории металлических шлангов

Гибкий металлический шланг, серия FJ
Узнайте больше о наших металлических шлангах с оплеткой из нержавеющей стали для работы с высоким давлением, и необходимой гибкостью.

Гибкий металлический шланг, серия FL
Подробнее о цельнометаллических шлангах, с высокими техническими характеристиками в условиях динамической цикличности.

Гибкий металлический шланг, серия FM
Цельнометаллический шланг с различными вариантами торцевых соединений для использования в высокотемпературных вакуумных системах и коррозионных средах среднего давления.

Металлический шланг высокого давления, серия FX
Шланг Swagelok® с двойным наружным слоем оплетки из нержавеющей стали 321 широко используется для коррозионных сред в условиях высокой температуры, давления или вакуума.

Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV
Изучите шланги Swagelok с вакуумной изоляцией и шланги для охладителей, обеспечивающие оптимальную температуру и надежную работу.

Металлический шланг, серия AH
Подробнее о цельнометаллических шлангов с кольцевой гофрированной сердцевиной из сплава C-276 для систем, где требуется дополнительная коррозионная стойкость.
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Swagelok® предлагает шланги и трубки нестандартной длины, диаметром 2 дюйма и меньше, с разными типами торцевых соединений и материалов изготовления, схемами армирования, подходящих для эксплуатации в широком диапазоне рабочих параметров среды.

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen auch Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Tipps zur Auswahl der passenden Schlauchverstärkung
Industrielle Schläuche sind in der Regel mit einer Verstärkung ausgestattet, die für eine längere Haltbarkeit und höhere Leistungsfähigkeit des Schlauchs sorgt. Erfahren Sie mehr über die unterschiedlichen Arten von Verstärkungen und welche für Ihre Fluidsystemanwendung am besten geeignet ist.