Manguera Metálica de Alta Presión (Serie FX) Swagelok®
La manguera de alta presión totalmente metálica y flexible serie FX ofrece resistencia a la corrosión en entornos agresivos a alta temperatura, vacío y alta presión.
Consúltenos Sobre la Selección de MangueraLa manguera serie FX es una manguera con ánima corrugada de alta presión con una malla exterior de doble trenzado de acero inoxidable 321 que favorece la contención de la presión de la manguera. El ánima corrugada permite flexibilidad y limita los retorcimientos en esta manguera trenzada metálica. Se utilizan normalmente en aplicaciones de vacío y alta temperatura y en entornos corrosivos a alta presión, o cuando no es aceptable la permeación.
Vea este Vídeo para Saber Más sobre la Permeabilidad
Una gama de tamaños de 1/4 a 2 pulgadas, presiones de servicio desde vacío hasta 413 bar (6000 psig), y una variedad de conexiones finales soldadas de acuerdo con la Sección IX del Código de Calderas y Recipientes a Presión de ASME permiten a la manguera de alta presión serie FX satisfacer las necesidades de muchos sistemas. Hay disponibles ensamblajes personalizados con otras opciones, como cubiertas para mangueras, etiquetas para mangueras y pruebas de fugas con helio adicionales.
Especificaciones
Materiales | Ánima: Corrugado anular de acero inoxidable 316L Refuerzo: Malla doble de acero inoxidable 321 Conexiones finales: Acero inoxidable 316 |
Tamaños Nominales de la Manguera | Tamaños nominales de la manguera 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 y 2 pulg. |
Presiones de Servicio | Vacío hasta 413 bar (6000 psig) para 1/4 pulg. Vacío hasta 344 bar (5000 psig) para 3/8 pulg. Vacío hasta 310 bar (4500 psig) para 1/2 pulg. Vacío hasta 248 bar (3600 psig) para 3/4 pulg. Vacío hasta 206 bar (3000 psig) para 1 pulg. Vacío hasta 179 bar (2600 psig) para 1 1/4 pulg. Vacío hasta 151 bar (2200 psig) para 1 1/2 pulg. Vacío hasta 115 bar (1675 psig) para 2 pulg. |
Temperatura de Servicio | –200 a 537°C (–325 a 1000°F) |
Conexiones Finales | Racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios roscados NPT, accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR®, accesorios de cierre frontal con junta tórica VCO®, accesorios con tuerca loca SAE 37 (JIC), soldadura de tubo a tope |
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공

Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementSwagelok Resources Curated for You

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.