バルブ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- –200~648°C
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
- 0.34~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Vannes à soufflet — Vannes à soufflet haute pression, série HB — Configuration droite, avec actionneur
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-HBS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-HBS4-O Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-HBS6-C Acier inoxydable 316L 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-HBS6MM-C Acier inoxydable 316L 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-HBV51-C Acier inoxydable 316L 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) SS-HBVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle SS-HBVS4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-HBVVCR4-C Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間