text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanne de purge

Soupapes Swagelok®

Les soupapes proportionnelles Swagelok® offrent une protection contre les surpressions dans des applications industrielles générales et sont proposées avec des pressions de tarage diverses. Les purgeurs et vannes de purge permettent d’évacuer ou de mettre à l’atmosphère la pression d’une ligne de mesure.

Voir des soupapes

Les soupapes proportionnelles série R Swagelok® s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente. Elles constituent un dispositif de protection simple et fiable contre les surpressions pour le personnel et aident à maintenir les paramètres du process. Les pressions de tarage peuvent être configurées en usine ou facilement ajustées sur le terrain pour s’adapter à des conditions d’exploitation changeantes. Les soupapes moyenne pression série RV Swagelok® peuvent être utilisées dans des applications dont les pressions de service vont jusqu’à 1378 bar (20 000 psig).

Les soupapes proportionnelles série PRV Swagelok® sont certifiées conformes à la directive 2014/68/UE sur les équipements sous pression de catégorie IV et marquées CE conformément à la DESP en tant que soupape de sécurité selon la norme ISO-4126-1. La pression de tarage est indiquée sur les soupapes qui sont tarées, testées et verrouillées en usine.

Les purgeurs série BV Swagelok® peuvent être utilisés avec des dispositifs d’instrumentation – manifolds multivannes ou vannes pour manomètres par exemple – pour retirer un instrument en toute sécurité ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Ils sont disponibles avec une certification « faibles émissions » selon la norme API 624 pour lutter contre les émissions fugitives.

Les vannes de purge série P Swagelok® sont des vannes manuelles de mise à l’atmosphère ou de vidange. Des bouchons moletés sont montés en permanence sur le corps des vannes pour garantir la sécurité. Les purgeurs comme les vannes de purge sont d’une conception compacte pour faciliter leur installation.

Vous souhaitez en savoir plus sur les soupapes, les purgeurs ou les vannes de purge ?

Trouver de l’aide localement

Catégories de soupapes

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez des pièces de rechange et des accessoires pour les soupapes, notamment des kits de ressort, des kits d’étanchéité, des kits de poignée, des kits d’insert et des kits de clapet pour des performances optimales.

Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P

Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P

Faites l’expérience d’une installation facilitée avec des purgeurs compacts pour dispositifs d’instrumentation et des vannes de purge telles que des vannes de purge, de mise à l’atmosphère ou de vidange. 

Soupapes pour moyenne pression, série RV

Soupapes pour moyenne pression, série RV

Assurez la protection de vos systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles générales avec des soupapes à pression d’ouverture fixe ou réglable équipées d’un écrou de blocage pour la stabilité.

Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3, RL4 et KVV

Soupapes proportionnelles, séries R3, R4, RL3, RL4 et KVV

Découvrez des soupapes proportionnelles haute pression et basse pression qui s’ouvrent progressivement lorsque la pression augmente. Peuvent être utilisées avec des liquides ou des gaz.

Soupapes proportionnelles, série PRV

Soupapes proportionnelles, série PRV

Ces soupapes offrent une protection fiable et flexible contre les surpressions, sont certifiées conformes à la DESP 2014/68/UE catégorie IV et sont marquées CE selon la norme ISO-4126-1

Catalogues des soupapes

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Vannes d’arrêt dans un système fluide industriel
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt

Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Assemblage en salle blanche d’une vanne ALD20 Swagelok destinée au secteur des semi-conducteurs
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs

Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.

Soupapes et purgeurs

Soupapes proportionnelles

Les soupapes proportionnelles de la série R constituent une solution simple et fiable pour protéger des systèmes contre les surpressions dans des applications industrielles variées mettant en œuvre des liquides ou des gaz, avec des pressions de tarage qui vont de 0,7 à 413 bar (10 à 6000 psig). Ces soupapes s’ouvrent progressivement à mesure que la pression augmente et se ferment lorsque la pression du système passe en dessous de la pression de tarage. Les soupapes proportionnelles série PRV sont des vannes de sécurité certifiées et sont proposées avec cinq plages de pression de tarage différentes. Les soupapes sont tarées à l’usine, testées, verrouillées et étiquetées pour garantir le réglage souhaité.

Purgeurs et vannes de purge

Les purgeurs Swagelok peuvent être utilisés pour évacuer la pression d’une ligne de mesure vers l’atmosphère avant de retirer un instrument ou pour faciliter l’étalonnage de dispositifs de contrôle. Elles sont proposées avec des raccordements filetés NPT ou SAE mâles. Les vannes de purge sont des vannes manuelles d’évacuation ou de mise à l’atmosphère équipées de raccordements filetés NPT ou SAE, de raccords pour tubes Swagelok® ou d’adaptateurs pour tubes.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.