Schlauchisolierungen von Swagelok®
Die Isolierung von Schläuchen trägt dazu bei, das Systemfluid im Schlauch auf dem gewünschten Temperaturniveau zu halten. Dies ist besonders wichtig, wenn die Temperatur des Fluids heiß oder kalt gehalten werden muss.
Schlauchexperten kontaktierenMit Schläuchen von Swagelok, die mit einer Aerogel-Isolierung mit geringer Wärmeleitfähigkeit versehen sind, können Sie Fluide in den gewünschten Temperaturbereichen halten. Die mit derartigen Fluidanwendungen verbundenen Sicherheitsrisiken und hohen Energiekosten lassen sich dadurch minimieren. Bei der Entscheidung, wann eine zusätzliche Schlauchisolierung für Ihr System von Vorteil ist, können Faktoren wie freie Luftumwälzung, Luftströmung, Luftfeuchtigkeit und Taupunkt, Energieeinsparungen und Empfehlungen zur Berührungssicherheit eine Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter „Was bei der Schlauchisolierung zu beachten ist“.
Für den Fall, dass eine zusätzliche Isolierung erforderlich ist, bietet Swagelok die Y-Isolierung an. Das Aerogel-Isoliermaterial mit seiner geringen Wärmeleitfähigkeit minimiert die Masse, die erforderlich ist, um die gewünschten Oberflächentemperaturen zu erreichen. Die Polyolefin-Wärmeschrumpfschläuche sind mit einer Ummantelung versehen, die abriebfest und resistent gegen Dampfdurchlässigkeit ist. Der Schlauch ist für einen dauerhaften Einsatz bei Oberflächentemperaturen von –53°C (–65°F) bis zu 125°C (257°F) ausgelegt.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.

산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.

최적의 호스 보강재 선택 방법
산업용 호스에는 일반적으로 수명과 성능 향상에 기여하는 핵심 보강층이 있습니다. 다양한 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 종류가 무엇인지 알아보십시오.