Reguladores de Presión Swagelok® Pilotados
Los reguladores pilotados reductores de presión para Industria General (Serie SGRD) y de Alta Sensibilidad (Serie SHRD) son idóneos para una amplia variedad de aplicaciones industriales en las que se requiere una operación manual o remota del regulador y un control preciso de la presión de consigna.
Obtenga Ayuda para Seleccionar Reguladores de ProcesoLos reguladores series SGRD y SHRD están diseñados para una larga vida útil en entornos exigentes. Los cuerpos están fabricados en acero inoxidable 316L, lo que aumenta la resistencia a la corrosión y la longevidad. Estos reguladores incorporan juntas internas disponibles en varios materiales, lo que ofrece una mejor compatibilidad con un amplio rango de productos químicos y condiciones de presión.
Los reguladores reductores de presión pilotados ofrecen un rendimiento superior en el control de presiones de salida estables. Gracias al uso de una cámara de presión en lugar de un muelle de consigna para el control, estos reguladores minimizan eficazmente el droop. Este diseño asegura la consistencia de las presiones de salida, independientemente de las fluctuaciones de la presión de entrada o de las variaciones del caudal.
Las Series SGRD y SHRD Incorporan
- Obturador equilibrado
- Sensor de diafragma
- Ausencia de venteo
- Control mediante regulador piloto
Características Personalizadas
- Retroalimentación externa al piloto
- Regulador piloto de presión diferencial (Serie SGRD)
- Regulador piloto de dos etapas (Serie SGRD
- Mando del piloto ajustado en fábrica / Antisabotaje
- NACE MR0175/ISO 15156
Conozca los Tipos de Reguladores
Reguladores Reductores de Presión Pilotados para la Industria General (Serie SGRD)
Especificaciones
| Tamaño del Cuerpo | Máxima Presión de Entrada bar (psig) | Máxima Presión de Salida bar (psig) | Rango de Presión Ajustable bar (psig) | Tipo de Mecanismo Sensor bar (psig) | Rango de temperatura °C °(F) | Coeficiente de Caudal (Cv) | Peso Máximo kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 413 (6000) | 413 (6000) | 0,3 a 413 (5 a 6000) | Diafragma: 0,3 a 413 (5 a 6000) | –45 a 180° (–49 a 356°) | 2,3 | 4,4 (9,7) |
| 16 | 4,8 | 12,0 (26,5) | |||||
| 24 | 10,7 | 12,5 (27,6) |
Reguladores Reductores de Presión Pilotados de Alta Sensibilidad (Serie SHRD)
Especificaciones
| Tamaño del Cuerpo | Máxima Presión de Entrada bar (psig) | Máxima Presión de Salida bar (psig) | Rango de Presión Ajustable bar (psig) | Tipo de Mecanismo Sensor bar (psig) | Rango de temperatura °C °(F) | Coeficiente de Caudal (Cv) | Peso Máximo kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17,2 (250) | 17,2 (250) | 0,07 a 17,2 (1 a 250) | Diafragma: 0,07 a 17,2 (1 a 250) | –45 a 180° (–49 a 356°) | 2,3 | 4,4 (9,7) |
| 16 | 4,8 | 12,0 (26,5) | |||||
| 24 | 10,7 | 12,5 (27,6) |
Catálogo de Reguladores Reductores de Presión de Proceso Pilotados
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Caractéristiques : détendeurs ; déverseurs ; modèles à ressort, à dôme, pneumatiques ; raccordement d'extrémité de 1/4 à 4 po ; pressions de service jusqu'à 700 bar (10 150 psig) ; températures de –20 à 80°C (–4 à 176°F)
Un régulateur de pression comporte un élément détecteur (piston ou membrane) qui, d’un côté, est soumis à une force de charge (FS) créée par un ressort (comme sur les schémas ci-dessous) ou par la pression d’un gaz. De l’autre côté, cet élément détecteur est soumis à la force (F) exercée par le fluide du système.
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorSwagelok Resources Curated for You
Managing Supply Pressure Effect (SPE) in a Regulator
Supply pressure effect, also known as dependency, is an inverse relationship between inlet and outlet pressure variables within a regulator. Learn how to manage this phenomenon in your pressure regulators with tips from Swagelok.
How Thorough Testing Ensures Reliable Regulator Performance
Have you ever wondered what testing goes into a product designed to operate in extreme conditions? Take a look behind the lab doors, following the development journey of RHPS Series industrial regulators rated for use at temperatures well below zero.
How to Flatten a Regulator Flow Curve to Reduce Droop
Droop is an issue for every pressure-reducing regulator. Learn how to minimize droop and flatten regulator flow curves with various dome loaded regulator configurations.
How to Use a Regulator to Reduce Time Delay in an Analytical Instrumentation System
Time delay is often underestimated or misunderstood in analytical systems. One way to mitigate this delay is with a pressure-controlled regulator. Learn how to manage your analytical system’s time delay with these tips.